Artikel 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28651/3/8/C10
G 3/8"
10
20
51
9.5
28
E 28651/3/8/C13
G 3/8"
13
20
51
9.5
28

Details

Produktbeschreibung

  • Dichtungen: FPM
  • Maximaler Druck: 16 bar
  • Maximale Temperatur: 150 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.