Položek 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11512/ 3
3
0.5
4
57
2
2.8
15
6
0.2
WZF 11512/ 4
4
0.8
4
57
3
3.8
18
6
0.25
WZF 11512/ 5
5
0.8
4
57
4
4.8
20
6
0.35
WZF 11512/ 6
6
1
4
57
5
5.7
21
6
0.4
WZF 11512/ 8
8
1.5
4
63
6
7.7
27
8
0.5
WZF 11512/10
10
2
4
72
8
9.5
32
10
0.6
WZF 11512/12
12
2
4
83
10
11.5
38
12
0.8
WZF 11512/16
16
2.5
4
92
12
15.5
44
16
1

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Perfektně se hodí

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Perfektně se hodí

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonné frézy pro rychlý posuv
  • Od 5 mm s vnitřním chlazením

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s povrchovou úpravou TiAIN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.