Артикул 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11512/ 3
3
0.5
4
57
2
2.8
15
6
0.2
WZF 11512/ 4
4
0.8
4
57
3
3.8
18
6
0.25
WZF 11512/ 5
5
0.8
4
57
4
4.8
20
6
0.35
WZF 11512/ 6
6
1
4
57
5
5.7
21
6
0.4
WZF 11512/ 8
8
1.5
4
63
6
7.7
27
8
0.5
WZF 11512/10
10
2
4
72
8
9.5
32
10
0.6
WZF 11512/12
12
2
4
83
10
11.5
38
12
0.8
WZF 11512/16
16
2.5
4
92
12
15.5
44
16
1

Препоръки за употреба

Препоръки за употреба
P

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

M

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

K

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

N

не е пригоден

Алуминий и други цветни метали

S

Перфектно пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

H

Перфектно пригоден

Закалена стомана и закален чугун

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

не е пригоден

Алуминий и други цветни метали

Перфектно пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

Перфектно пригоден

Закалена стомана и закален чугун

  • Перфектно пригоден
  • пригоден
  • не е пригоден

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Към калкулатора

Детайли

Описание на продукта

  • Високопродуктивна-фреза високо подаване
  • От 5mm с вътрешно охлаждане

Материал

  • твърдосплавно, TiAlN-покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.