Ürünler 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11512/ 3
3
0.5
4
57
2
2.8
15
6
0.2
WZF 11512/ 4
4
0.8
4
57
3
3.8
18
6
0.25
WZF 11512/ 5
5
0.8
4
57
4
4.8
20
6
0.35
WZF 11512/ 6
6
1
4
57
5
5.7
21
6
0.4
WZF 11512/ 8
8
1.5
4
63
6
7.7
27
8
0.5
WZF 11512/10
10
2
4
72
8
9.5
32
10
0.6
WZF 11512/12
12
2
4
83
10
11.5
38
12
0.8
WZF 11512/16
16
2.5
4
92
12
15.5
44
16
1

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • High-performance high-feed milling cutter
  • From 5 mm with internal coolant

Material

  • Solid carbide, TiAlN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.