商品 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11512/ 3
3
0.5
4
57
2
2.8
15
6
0.2
WZF 11512/ 4
4
0.8
4
57
3
3.8
18
6
0.25
WZF 11512/ 5
5
0.8
4
57
4
4.8
20
6
0.35
WZF 11512/ 6
6
1
4
57
5
5.7
21
6
0.4
WZF 11512/ 8
8
1.5
4
63
6
7.7
27
8
0.5
WZF 11512/10
10
2
4
72
8
9.5
32
10
0.6
WZF 11512/12
12
2
4
83
10
11.5
38
12
0.8
WZF 11512/16
16
2.5
4
92
12
15.5
44
16
1

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance high-feed milling cutter
  • From 5 mm with internal coolant

Material

  • Solid carbide, TiAlN coated