Articol 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11512/ 3
3
0.5
4
57
2
2.8
15
6
0.2
WZF 11512/ 4
4
0.8
4
57
3
3.8
18
6
0.25
WZF 11512/ 5
5
0.8
4
57
4
4.8
20
6
0.35
WZF 11512/ 6
6
1
4
57
5
5.7
21
6
0.4
WZF 11512/ 8
8
1.5
4
63
6
7.7
27
8
0.5
WZF 11512/10
10
2
4
72
8
9.5
32
10
0.6
WZF 11512/12
12
2
4
83
10
11.5
38
12
0.8
WZF 11512/16
16
2.5
4
92
12
15.5
44
16
1

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Freză cu avans maxim de înaltă performanță
  • De la 5mm cu răcire internă

Material

  • Carbură, acoperire TiAlN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.