WZF 11512
Fresa de desbaste de metal duro integral, larga, HFC
Artículos 8
| |
ADP
|
d
|
r prog.
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
ap max.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 11512/ 3
|
|
3
|
0.5
|
4
|
57
|
2
|
2.8
|
15
|
6
|
0.2
|
|
WZF 11512/ 4
|
|
4
|
0.8
|
4
|
57
|
3
|
3.8
|
18
|
6
|
0.25
|
|
WZF 11512/ 5
|
|
5
|
0.8
|
4
|
57
|
4
|
4.8
|
20
|
6
|
0.35
|
|
WZF 11512/ 6
|
|
6
|
1
|
4
|
57
|
5
|
5.7
|
21
|
6
|
0.4
|
|
WZF 11512/ 8
|
|
8
|
1.5
|
4
|
63
|
6
|
7.7
|
27
|
8
|
0.5
|
|
WZF 11512/10
|
|
10
|
2
|
4
|
72
|
8
|
9.5
|
32
|
10
|
0.6
|
|
WZF 11512/12
|
|
12
|
2
|
4
|
83
|
10
|
11.5
|
38
|
12
|
0.8
|
|
WZF 11512/16
|
|
16
|
2.5
|
4
|
92
|
12
|
15.5
|
44
|
16
|
1
|
Aplicación
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
Idóneo/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
Idóneo/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Idóneo/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
Idóneo/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
Idóneo/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Idóneo/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Fresa de alto avance y alto rendimiento
- A partir de 5 mm con refrigeración interna
Material
- Metal duro integral con recubrimiento de TiAlN
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos