Stavka 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11512/ 3
3
0.5
4
57
2
2.8
15
6
0.2
WZF 11512/ 4
4
0.8
4
57
3
3.8
18
6
0.25
WZF 11512/ 5
5
0.8
4
57
4
4.8
20
6
0.35
WZF 11512/ 6
6
1
4
57
5
5.7
21
6
0.4
WZF 11512/ 8
8
1.5
4
63
6
7.7
27
8
0.5
WZF 11512/10
10
2
4
72
8
9.5
32
10
0.6
WZF 11512/12
12
2
4
83
10
11.5
38
12
0.8
WZF 11512/16
16
2.5
4
92
12
15.5
44
16
1

Primena

Primena
P

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

K

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Savršeno pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Savršeno pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Savršeno pogodno

Specijalne, super i legure titana

Savršeno pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Glodalo sa prednjim pomakom visokog učinka
  • Od 5 mm sa unutrašnjim dovodom sredstva za hlađenje

Materijal

  • VHM, TiAlN-prevlaka