Položek 16

ADP
s
b
Zrnitost
l
ks/balení
V 76124/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76124/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76124/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76124/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76124/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76124/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76124/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76124/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76124/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76124/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76124/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76124/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76124/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76124/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76124/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76124/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vazba se optimálně přizpůsobí kontuře tvaru
  • Speciální kámen k odstranění tvrdých erodovaných vrstev

Použití

  • Pracujte nasucho, nebo s lešticím olejem
  • Vhodné k ruční práci, nebo práci s ručními Pilníkovými bruskami
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.