Artikel 16

ADP
s
b
Korn
l
St./VPE
V 76124/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76124/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76124/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76124/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76124/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76124/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76124/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76124/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76124/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76124/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76124/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76124/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76124/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76124/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76124/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76124/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Bindningen anpassar sig optimalt till formkonturen
  • Specialbryne för att ta bort hårda gnistskikt

Användning

  • Kan användas torr eller med polerolja
  • Kan användas manuellt eller med filmaskin
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.