Izdelek 16

ADP
s
b
Granulacija
l
Kos/Enota pakiranja
V 76124/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76124/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76124/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76124/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76124/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76124/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76124/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76124/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76124/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76124/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76124/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76124/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76124/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76124/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76124/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76124/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vezava se optimalno prilagodi oblikovni konturi
  • Specialen polirni kamen za odstranjevanje trdih erodirnih plasti

Uporaba

  • Suho ali dodatno še delati s polirnimi olji
  • Primeren za ročno delo ali pa s stroji za ročne pile