Είδος 16

ADP
s
b
Κόκκος
l
τεμάχια / Μ. Σ.
V 76124/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76124/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76124/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76124/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76124/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76124/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76124/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76124/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76124/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76124/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76124/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76124/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76124/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76124/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76124/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76124/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Το συνδετικό προσαρμόζεται άριστα στο περίγραμμα του καλουπιού
  • Ειδική πέτρα για την αφαίρεση επιστρώσεων διάβρωσης

Εφαρμογή

  • Δουλέψτε στεγνά ή επιπλέον με λάδι γυαλίσματος
  • Κατάλληλο για την εκτέλεση εργασιών με το χέρι ή με λίμες χειρός
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.