Vare 16

ADP
s
b
Korn
l
Stk. / VPE
V 76124/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76124/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76124/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76124/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76124/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76124/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76124/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76124/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76124/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76124/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76124/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76124/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76124/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76124/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76124/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76124/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Bindingen tilpasser sig til formkonturen på optimal vis
  • Specialsten til fjernelse af eroderingslag

Anvendelse

  • Tørt forarbejdning eller brug polerolie
  • Egnet til manuelt arbejde eller med håndfilemaskiner
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.