WZF 12248/Set
Set: Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza, dlouhá
Položek 4
| |
ADP
|
Typ
|
d
|
Obsah sady
|
|---|---|---|---|---|
|
WZF 12248/Set 4- 5- 6- 8
|
|
Set 4-5-6-8
|
4-8
|
d = 4, 5, 6, 8 in one set
|
|
WZF 12248/Set 6- 8-10-12
|
|
Set 6-8-10-12
|
6-12
|
d = 6, 8, 10, 12 in one set
|
|
WZF 12248/Set 8- 10- 12- 16
|
|
Set 8-10-12-16
|
8-16
|
d = 8, 10, 12, 16 in one set
|
|
WZF 12248/Set 16- 20
|
|
Set 16-20
|
16-20
|
d = 16, 20 in one set
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Uvolňovací průměr za řeznými břity
- Vysoce výkonná fréza s rozdílným dělením a středovým břitem
Materiál
- Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám