Артикул 4

ADP
Тип
d
Съдържание на комплекта
WZF 12248/Set 4- 5- 6- 8
Set 4-5-6-8
4-8
d = 4, 5, 6, 8 in one set
WZF 12248/Set 6- 8-10-12
Set 6-8-10-12
6-12
d = 6, 8, 10, 12 in one set
WZF 12248/Set 8- 10- 12- 16
Set 8-10-12-16
8-16
d = 8, 10, 12, 16 in one set
WZF 12248/Set 16- 20
Set 16-20
16-20
d = 16, 20 in one set

Детайли

Описание на продукта

  • Освобождаване след режещия ръб
  • Фреза с висока ефективност с неравномерно делене и челно зарязване

Материал

  • Твърдосплавно, TiAlN многослойно покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.