WZF 12248/Set
Set: Frese per sgrossatura e finitura in metallo duro integrale, lunghe
Articolo 4
| |
ADP
|
Tipo
|
d
|
Contenuto del set
|
|---|---|---|---|---|
|
WZF 12248/Set 4- 5- 6- 8
|
|
Set 4-5-6-8
|
4-8
|
d = 4, 5, 6, 8 in Set
|
|
WZF 12248/Set 6- 8-10-12
|
|
Set 6-8-10-12
|
6-12
|
d = 6, 8, 10, 12 in Set
|
|
WZF 12248/Set 8- 10- 12- 16
|
|
Set 8-10-12-16
|
8-16
|
d = 8, 10, 12, 16 in Set
|
|
WZF 12248/Set 16- 20
|
|
Set 16-20
|
16-20
|
d = 16, 20 in Set
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Scarico dopo il tagliente
- Fresa elicoedale con elica a geometria variabile e tagliente centrale
Materiale
- Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi