WZF 12248/Set
Set: VHM ruw-en finishfrees, lang
Artikelen 4
| |
ADP
|
Type
|
d
|
Inhoud set
|
|---|---|---|---|---|
|
WZF 12248/Set 4- 5- 6- 8
|
|
Set 4-5-6-8
|
4-8
|
d = 4, 5, 6, 8 in one set
|
|
WZF 12248/Set 6- 8-10-12
|
|
Set 6-8-10-12
|
6-12
|
d = 6, 8, 10, 12 in one set
|
|
WZF 12248/Set 8- 10- 12- 16
|
|
Set 8-10-12-16
|
8-16
|
d = 8, 10, 12, 16 in one set
|
|
WZF 12248/Set 16- 20
|
|
Set 16-20
|
16-20
|
d = 16, 20 in one set
|
Details
Productbeschrijving
- Vrijloophoek na de snijkant
- Hoogrendement-frees met ongelijke steek en centrumsnijdend
Materiaal
- VHM, met TiAIN multilayer coating
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen