WZF 12248/Set
Seti: Karbür kaba/finiş parmak freze, uzun
Ürünler 4
| |
ADP
|
Tip
|
d
|
İçeriği ayarla
|
|---|---|---|---|---|
|
WZF 12248/Set 4- 5- 6- 8
|
|
Set 4-5-6-8
|
4-8
|
d = 4, 5, 6, 8 in one set
|
|
WZF 12248/Set 6- 8-10-12
|
|
Set 6-8-10-12
|
6-12
|
d = 6, 8, 10, 12 in one set
|
|
WZF 12248/Set 8- 10- 12- 16
|
|
Set 8-10-12-16
|
8-16
|
d = 8, 10, 12, 16 in one set
|
|
WZF 12248/Set 16- 20
|
|
Set 16-20
|
16-20
|
d = 16, 20 in one set
|
detaylar
Ürün açıklaması
- Relieved behind the cutting edge
- High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut
Material
- Solid carbide, TiAlN multi-layer coated
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir