Barre e barre tonde

Varietà e disponibilità

Approfittate della nostra vasta gamma di barre standard, di precisione e tonde per svariate applicazioni.

Una grande varietà di opzioni

Le nostre barre standard (larghezza/lunghezza segate con sovrametallo di +4/+6 mm, spessore rettificato planetare con sovrametallo di +0,40/+0,45 mm) sono disponibili in numerose versioni con lunghezze di 300, 500, 800 e 1200 mm e in larghezze sino a 800 mm. Anche le nostre barre di precisione sono disponibili in varie dimensioni e qualità di acciaio. A differenza delle barre standard, la larghezza delle barre di precisione viene fresata parallelamente con tolleranze ristrette. Inoltre, la nostra gamma comprende barre tonde per inserti di forma e perni, per elementi da taglio così come per la costruzione di macchine e attrezzature, in varie lunghezze da 16 a 1500 mm. È possibile ordinare direttamente a magazzino anche barre tonde già temprate.

Assistente per la selezione del materiale

Come trovare il materiale giusto? Non è sempre facile trovare la soluzione giusta nel nostro ricco assortimento di materiali. Approfittate della facilità di utilizzo e dei filtri di ricerca specifici per gli utenti del nostro assistente per la selezione del materiale.

Barre di qualità a basso rischio di deformazione

Per ottenere la migliore qualità possibile, non solo ci affidiamo alla precisa produzione interna di piastre e barre, ma anche ai nostri forni di distensione con una capacità totale di 240 tonnellate. Grazie al trattamento termico di distensione, garantiamo lavorazioni successive con distorsioni ridotte. La struttura è priva di punti duri, per cui si evita la rottura improvvisa dell’utensile. Prima ancora del trattamento termico di distensione, sottoponiamo le piastre grezze ad un’analisi spettrale e ad un test di resistenza, garantendo così la fornitura delle migliori materie prime. Anche per il controllo finale della qualità utilizziamo uno dei dispositivi di misura più precisi sul mercato.

Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Disponibilità a magazzino

Il nostro grande magazzino centrale di normalizzati si trova presso la nostra sede centrale in Austria. Come tutti gli articoli della gamma, anche le barre possono essere spedite in brevissimo tempo, grazie ad un’efficiente rete logistica. La Meusburger può quindi garantire tempi di consegna molto brevi, anche per le larghezze speciali configurabili. Grazie allo spessore rettificato parallelamente, le barre possono essere ulteriormente lavorate in modo rapido ed economico. In questo modo, non perdete tempo e potete realizzare i vostri progetti il più rapidamente possibile.

Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.

Barre standard N

Le nostre barre normalizzate, impiegabili universalmente, sono disponibili in diverse misure e qualità di materiale. Ideali per la produzione di lardoni di guida, piastra di contrasto, carrelli ecc. Larghezza e lunghezza segate con sovrametallo e spessore rettificato.

Normstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber.

Barre di precisione NP

Le nostre barre di precisione disponibili in numerose dimensioni e qualità di acciaio, sono ideali per la produzione di piastre porta-punzoni, piastre trancianti, piastre di guida, piastre di pressione ecc. Larghezza fresata parallelamente, lunghezza segata con sovrametallo e spessore rettificato.

Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw.

Barre tonde NR

Nella nostra gamma, trovate pezzi tondi per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, macchine e attrezzature. Il diametro viene laminato a caldo o pelato e la lunghezza viene segata con sovrametallo. I materiali 1.2210 e 1.7131 vengono forniti con tolleranza h9.

Rundstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau.

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.