W 5 minut do konstrukcji formy gorącokanałowej
Forma gorącokanałowa firmy Meusburger stanowi kompletną konstrukcję korpusu formy wraz z systemem gorących kanałów. Ogromną zaletą jest specjalnie opracowany konfigurator, który oszczędza użytkownikowi czas i zapewnia przejrzystość kosztów.
Informacja
- System goracokanałowy EH 6000: dostarczany jest odbiorcy, jak wygenerowano w konfiguratorze, w stanie gotowym do podłączenia przewodów w formie.
- Płyta rozdzielacza FH 63: dostarczana jest razem z wyfrezowanymi wybraniami na rozdzielacz.
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Tutaj znaleźć można odpowiednią dokumentację techniczną dla Państwa standardowego systemu gorących kanałów.
Arkusze danych technicznych
Tutaj znaleźć można arkusze danych technicznych dla różnych typów systemów gorącokanałowych.
Konfigurator do form gorącokanałowych
Kilka kliknięć do kompletnej konstrukcji formy gorącokanałowej
Konfigurator form gorącokanałowych jest optymalnym narzędziem dla wszystkich konstruktorów. Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać kompletne zestawienie formy wraz z rozdzielaczem gorącokanałowym w standardowo wysokiej jakości Meusburgera. Dane 3D są dostępne do pobrania natychmiast po konfiguracji. Zalety są oczywiste. Konstruktor może skoncentrować się na innych aspektach podczas projektowania formy, a tym samym zaoszczędzić cenny czas i koszty.
Zalety w skrócie:
- Łatwa i szybka konfiguracja formy gorącokanałowej
- Maksymalna uniwersalność zastosowania dzięki możliwości indywidualnego doboru dysz
- Bieżąca wizualizacja doboru parametrów rozdzielacza oraz dostępność danych 3D
- Natychmiastowa propozycja ceny do kalkulacji budżetowej
- Krótki czas dostawy skonfigurowanych podzespołów
Rozwiązania indywidualne
W przypadku aplikacji niestandardowych należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Meusburger. Za pomocą funkcji wyszukiwania można znaleźć dane osoby do kontaktu.
Aktualizacja konfiguratora FH
W ramach aktualizacji w dziedzinie produkcji form prezentujemy również nowe funkcje konfiguratora form gorącokanałowych FH. Między innymi, udało nam się znacznie rozszerzyć asortyment dysz, a także funkcję doboru odpowiedniego materiału do wybranego tworzywa sztucznego.
Klienci referencyjni
Zadowoleni klienci firmy Meusburger
W dziedzinie form gorącokanałowych FH możemy zaprezentować wielu usatysfakcjonowanych użytkowników. Listę wybranych klientów oraz niektóre szczegóły dotyczące zrealizowanych u nas projektów, znaleźć można w osobnym zestawieniu.
Kontrola techniczna komponentów gorących kanałów
Kontrola techniczna komponentów gorących kanałów
Zarówno znormalizowane układy gorącokanałowe, takie jak forma gorącokanałowa FH, jak i indywidualne projekty, wykonywane na zamówienie klienta mogą być weryfikowane przez zespół wsparcia technicznego FH. W sklepie Meusburger znajdziesz specjalny formularz służący do uruchomienia procesu weryfikacji.
Kalkulator kosztów wlewka
Długoterminowa redukcja kosztów dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów
Często pojawia się pytanie, czy zastosować gorący kanał czy zimny wlewek. Chętnie pomożemy w podjęciu decyzji. Można łatwo stwierdzić, że w dłuższej perspektywie przewagę będzie miał system gorącokanałowy.
Bezpłatna wiedza specjalistyczna
Nasi eksperci intensywnie pracują nad wieloma zagadnieniami natury technicznej. Proszę dokonać szybkiej i nieskomplikowanej rejestracji, a z przyjemnością prześlemy Państwu potrzebne informacje specjalistyczne w postaci dokumentu white paper.
4 warianty kształtu rozdzielacza
Spośród naszych znormalizowanych form gorącokanałowych można wybierać między trzema różnymi rodzajami rozdzielaczy.
IMT1
Rozdz. 1 punktowy
Możliwe wymiary rozstawów (A):
- min. 37,5 mm
- maks. 206,25 mm
IMT2
Rozdz. 2 punktowy, kształt I
Możliwe wymiary rozstawów (A):
- min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
- maks. 206,25 mm
CMT4
Rozdz. 4 punktowy, kształt X
Możliwe wymiary rozstawów (A):
- min. 35,5 mm
- maks. 220,5 mm
HMT4
Rozdz. 4 punktowy, kształt H
Możliwe wymiary rozstawów:
- L1: 40,0 – 210,0 mm
- L2: 25,0 – 206,25 mm
- L2: 37,5 – 206,25 mm (d 37)
System gorącokanałowy EH 6000
Dysza gorącokanałowa, smartFILL, wkręcana EH 4100
- Dodatkowo zespół końcówki dyszy EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
- Grzałka 230 V, długość przewodu 2000 mm
- Zintegrowana termopara Fe-CuNi (Typ J), DIN 43710, czarny +/biały -
- Maks. ciśnienie wtrysku 1800 barów
Dysza centralna rozdzielacza GK EH 6400
- Zintegrowana termopara Fe-CuNi (Typ J), DIN 43710, czarny +/biały -
- Grzałka 230 V, długość przewodu 2000 mm
Rozdzielacz EH 6100
- Dostępne materiały: 1.2311 / 1.2316, w zależności od zastosowanego tworzywa sztucznego
Elastyczna grzałka rozdzielacza EH 5030
- Moc 700–2800 W, w zależności od rozmiaru rozdzielacza
Element centrujący EH 6200
- Pozycjonuje rozdzielacz w osi narzędzia, naprzeciwko tulei centralnej rozdzielacza
Czujnik temperatury, kątowy EH 5200
- Fe-CuNi (typ J)
- Termopara z osłoną sprężynową
- Długość przyłącza 5000 mm
Kabel uziemiający EH 5225
- Długość przyłącza 2500 mm
Podłączenie grzałki, komplet EH 5220
Zacisk grzałki rozdzielacza
- Umożliwia przykręcenie przewodów zasilania elektrycznego do każdej grzałki rozdzielacza
- Dostępne są dwie opcje zacisku na zacisk przyłączeniowy, umożliwiające „mostkowanie” równoległego połączenia grzałek rozdzielacza na wyjściu strefy grzania
Przewód przyłączeniowy
- Splot z czystego niklu 2,5 mm² w izolacji z jedwabiu szklanego, 4-krotny do 300 °C
Zestaw śruby i tulei dystansowej EH 6214
- Do prawidłowego umiejscowienia i przykręcenia rozdzielacza
Dysza gorącokanałowa EH 4100
1 – Innowacyjna technologia grzania
- Optymalny transfer ciepła do przetwarzanego tworzywa sztucznego
- Jednorodny profil temperatury na całej długości dyszy dzięki zróżnicowanemu rozłożeniu mocy
- Łatwa i szybka wymiana grzałki i termopary dzięki opasce klinowej
2 – Zbalansowane kanały rozdzielacza o wysokiej jakości powierzchni
- Optymalny przepływ tworzywa, bez martwych stref
- Zminimalizowane siły ścinające stopu
- Optymalne warunki przy częstej zmianie koloru
3 – Różne typy zespołów końcówek dysz
- Uniwersalne zastosowanie dysz gorącokanałowych do różnych aplikacji i materiałów
- Łatwo wymienialne, odporne na zużycie zespoły końcówek dysz
- Niezmienna długość dyszy (wymiar I) przy różnych rodzajach zespołów końcówek dysz
4 – Zespół końcówki dyszy dla optymalnych parametrów przepływu
- W grzanym obszarze dyszy następuje rozdzielenie i ponowne połączenie stopu
- Zminimalizowanie powstawania widocznych linii łączenia
- Poprawa optycznych i mechanicznych właściwości produkowanych elementów
Płyta rozdzielacza FH 63
Płyta rozdzielacza FH 63 jest konstruowana automatycznie przez wprowadzenie parametrów do konfiguratora. Szerokość i długość można wybrać samodzielnie, grubość jest generowana automatycznie i szlifowana z dokładnością ±0,01 mm. Możliwy jest przy tym wybór wielkości form od 216 x 246 do 796 x 1196.
Model 3D uwzględnia pasujące wybrania dla odpowiedniego systemu rozdzielacza. Ponadto dostępne są trzy różne rodzaje materiałów: stal narzędziowa: 1.1730,1.2085 oraz 1.2312.
Oznakowanie narzędzia
Do oznaczenia wejścia i wyjścia chłodzenia można użyć płytek identyfikacyjnych z tworzywa sztucznego.
Zespoły końcówek dysz EH 42..
4 rożne zespoły końcówek dysz dla odpowiedniego punktu wtrysku
EH 4200 / RT
Zespół końcówki dyszy, smartFILL RT
- Dobre odseparowanie termiczne od gniazda narzędzia, dzięki izolacji z tworzywa sztucznego
- Wtrysk bezpośrednio w detal lub do przewężki z zimnym wlewkiem
- Odpowiedni dla wszystkich tworzyw termoplastycznych o średnim lub wąskim spektrum przetwarzania, w tym z wypełniaczami i dodatkami wzmacniającymi
- Końcówka dyszy i głowica centrująca są wysoce odporne na zużycie i możliwa jest ich szybka wymiana
EH 4240 / RT-D
Zespół końcówki dyszy, smartFILL RT-D
- Wtrysk bezpośrednio w detal lub do przewężki z zimnym wlewkiem
- Odpowiedni dla wszystkich tworzyw termoplastycznych o średnim lub wąskim spektrum przetwarzania, w tym z wypełniaczami i dodatkami wzmacniającymi
- Końcówka dyszy i głowica centrująca są wysoce odporne na zużycie i możliwa jest ich szybka wymiana
EH 4245 / RT-DL
Zespół końcówki dyszy, smartFILL RT-DL
- Z przedłużeniem na końcówce zespołu głowicy dyszy
- Wtrysk do powierzchni o dowolnie modyfikowanym kształcie
- Możliwość dopasowania kształtu do geometrii powierzchni detalu
- Pozostałości nadlewu ze stożkiem resztkowym dla uchwytu robota
- Odpowiedni dla wszystkich tworzyw termoplastycznych o średnim lub wąskim spektrum przetwarzania, w tym z wypełniaczami i dodatkami wzmacniającymi
- Końcówka dyszy i głowica centrująca są wysoce odporne na zużycie i możliwa jest ich szybka wymiana
EH 4250 / RT-DC
Zespół końcówki dyszy, smartFILL RT-DC
- Pozostałości nadlewu pozostają wpuszczone na 1 mm w kalotce
- Wtrysk bezpośrednio w detal lub do przewężki z zimnym wlewkiem
- Odpowiedni dla wszystkich tworzyw termoplastycznych o średnim lub wąskim spektrum przetwarzania, w tym z wypełniaczami i dodatkami wzmacniającymi
- Końcówka dyszy i głowica centrująca są wysoce odporne na zużycie i możliwa jest ich szybka wymiana
Wybór wariantu i wyznaczenie średnicy punktu wtrysku
Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniego wariantu zespołu końcówki dyszy oraz wyznaczenia średnicy punktu wtrysku, znaleźć można w naszym prospekcie.
Dostawa
Rozdzielacz gorącokanałowy jest kompletnie zmontowany i przetestowany. Poszczególne płyty formy gorącokanałowej, podobnie jak w wersji standardowej, nie są zmontowane. Oszczędza się w ten sposób czas na pracochłonny demontaż. Ponadto, poszczególne elementy są znacznie szybciej dostępne do dalszej obróbki.