Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

1.2085 Tool steel

Designation

DIN:X 33 CrS 16
AFNOR:
Z 35 CD 17.S
UNI:-
AISI:
≈ 422 + S

Chemical composition:

C0.33
Si0.30
Mn0.80
Cr16.00
S0.06
Ni0.30

Strength:

280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

18 W/m K


Character:

corrosion resistant, pre-toughened tool steel with good machinability due to Sulphur additive

Application:

plates for corrosion resistant mould bases and die sets;
moulds for corrosive plastics; the expense for protection and care of mould tools is reduced thanks to increased corrosion resistance; not suitable for mould inserts


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Usually no heat treatment is required

Soft annealing:
850 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling, further cooling in air, annealing hardness max. 240 HB

Hardening:
1000 to 1030 °C
keeping curing temperature for 30 minutes
quenching in oil is preferable
obtainable hardness: 48 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 2 hour per 20 mm part thickness;
tempering twice is recommended

Annealing graph:

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2085

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja