Tabela kolorystyczna firmy Meusburger
Znana jest Państwu tabela kolorystyczna firmy Meusburger? Każdy kolor oznacza wyraźnie zdefiniowaną tolerancję. Dzięki temu możemy pracować bezpośrednio z modelu 3D i ułatwia to pracę przy projektowaniu CAD 3D w produkcji narzędzi i form.
Czytaj dalejArtykuły warsztatowe Obróbka Płyty i płaskowniki
Mocowanie przedmiotu obróbki za pomocą jednostki mocującej H 1080
Istnieją różne sposoby mocowania przedmiotu, który ma zostać poddany obróbce. Nasze jednostki mocujące H 1080 są doskonałym rozwiązaniem do mocowania wkładek NF oraz innych elementów o małych i średnich wymiarach.
Czytaj dalejBudowa korpusów form Obróbka Płyty i płaskowniki
Rzetelny proces odprężania gwarancją Państwa sukcesu
Pojęcie odprężania cieplnego stali nie zawsze musi oznaczać to samo - tylko prawidłowe wykonanie procesu ostatecznie przyniesie pożądany rezultat. Dlatego też Meusburger od ponad 30 lat korzysta z własnych pieców do odprężania.
Czytaj dalejBudowa korpusów form Obróbka Płyty i płaskowniki
Rodzaje materiałów
Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich rodzajów materiałów, które oferujemy w naszym programie standardowym. Od stali do pracy na gorąco oraz stali do nawęglania, po stal proszkową i węglik spiekany.
Czytaj dalejObróbka materiałów twardych w produkcji narzędzi i form
Obróbka materiałów twardych odgrywa ważną rolę w produkcji narzędzi i form, a równocześnie stanowi duże wyzwanie dla technologów. W ostatnich latach poczyniono pewne postępy w zakresie udoskonalania narzędzi do frezowania, które jako alternatywa dla czasochłonnego erodowania i szlifowania umożliwiają szybszy, bardziej precyzyjny i ekonomiczny przebieg procesu produkcji.
Czytaj dalej