Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Osoba do kontaktu z Państwem

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Artykuły warsztatowe

Artykuły warsztatowe

Grafit jako materiał do erodowania w produkcji narzędzi i form

Grafit zyskuje coraz większe znaczenie jako materiał do erodowania w produkcji narzędzi i form. Zarówno podczas frezowania jak i erodowania, posiada zdecydowaną przewagę nad innymi materiałami. Na przykład, niska rozszerzalność cieplna materiału zapewnia doskonałą dokładność konturów i wymiarów.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Zapotrzebowanie warsztatowe w branży budowy form i narzędzi

Wymagania stawiane uchwytom narzędziowym podczas obróbki skrawaniem w produkcji form i narzędzi, często różnią się znacznie od tych w typowej produkcji kontraktowej. W kilku punktach podsumowaliśmy podstawowe wymagania i znaczenie uchwytów narzędziowych jako elementu składowego obrabiarki.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Uchwyty narzędziowe - najważniejsze rodzaje w skrócie

Przy wyborze uchwytów narzędziowych do frezarek, zazwyczaj mamy do czynienia z szeroką gamą możliwości. Zachowanie pełnego rozeznania w tym temacie nie jest proste. Aby móc lepiej zorientować się w ofercie i ułatwić Państwu podjęcie decyzji, zestawiliśmy najważniejsze aspekty dotyczące uchwytów narzędziowych do obróbki skrawaniem.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Ochrona przed korozją w produkcji narzędzi

Możliwie najlepsza ochrona przed korozją odgrywa decydującą rolę zarówno podczas przechowywania, jak i transportu narzędzi. Co jednak decyduje o dobrej ochronie antykorozyjnej? Postaramy się wyjaśnić ten temat i wskazać sposoby, jak można zwiększyć skuteczność ochrony.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Elementy do zabudowy

Sposób zapobiegania nieszczelnościom węży systemu chodzącego

Uszkodzone węże systemu chłodzącego stanowią niemały problem. Może to mieć daleko idące konsekwencje dla produkcji i bezpieczeństwa pracy. Tutaj można dowiedzieć się więcej o prawidłowym obchodzeniu się z przewodami regulacji temperatury. Udzielimy cennych, praktycznych wskazówek, w jaki sposób można je niezawodnie użytkować przez długi czas.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Frezowanie elektrod miedzianych i materiałów aluminiowych bez przywierania

Metale nieżelazne są powszechnie stosowane w produkcji narzędzi i form. Najczęściej przetwarzane są stopy aluminium i miedzi. Charakter tych materiałów sprawia, że wiele frezów może być przyczyną wadliwej obróbki czy przywierania. Podpowiemy Państwu, na co zwrócić uwagę i jakie narzędzia skrawające najlepiej nadają się do tego typu obróbki.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Wskazówki dotyczące optymalnej alokacji elementów transportowych podczas przeglądów okresowych

Bezpieczny transport ciężkich ładunków wymaga doskonale działającego sprzętu. Zużyte urządzenia podnośnikowe mogą bardzo szybko spowodować daleko idące konsekwencje, dlatego też regularne kontrole są szczególnie ważne.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Uporządkowany stan magazynu dzięki nieskomplikowanemu znakowaniu materiałów

Resztki użytych materiałów lub półfabrykatów są często zwracane do magazynu bez oznakowania, co może doprowadzić do różnego typu pomyłek. Czy tego typu sytuacje są Państwu znane? Chcielibyśmy przedstawić możliwości rozwiązania tego problemu.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Obróbka Płyty i płaskowniki

Mocowanie przedmiotu obróbki za pomocą jednostki mocującej H 1080

Istnieją różne sposoby mocowania przedmiotu, który ma zostać poddany obróbce. Nasze jednostki mocujące H 1080 są doskonałym rozwiązaniem do mocowania wkładek NF oraz innych elementów o małych i średnich wymiarach.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Niezawodność procesu produkcji gwintów

Kiedy dochodzi do uszkodzenia gwintownika, powstają wysokie koszty eksploatacyjne. Nasze narzędzia do gwintowania spełniają najwyższe oczekiwania, dzięki dopasowanej do tego celu geometrii ostrza.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Uniwersalne mocowanie za pomocą imadła centrującego

Imadło centrujące HER 1144 wyróżnia się wszechstronnymi możliwościami zastosowania, dlatego nie powinno go zabraknąć w żadnym warsztacie. Zarówno do obróbki elektroerozyjnej wgłębnej, do mocowania wykrojów elektrod, czy też do mocowania detali przy lekkich pracach przygotowawczych.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Kompleksowy dostawca artykułów warsztatowych – obsługa narzędzi

Nasza oferta wyposażenia warsztatowego obejmuje różnorodne produkty, które ułatwiają zarówno transport, jak i obsługę oraz konserwację formy wtryskowej. Dzięki temu postrzegani jesteśmy jako dostawca kompleksowy, zarówno dla producentów narzędzi jak i form wtryskowych.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Elementy do zabudowy

Artykuły warsztatowe idealnie dostosowane do branży budowy form

W celu zapewnienia naszym klientom możliwie najlepszego wsparcia technicznego, oferujemy odpowiednie artykuły warsztatowe, do szerokiego zakresu zastosowań w produkcji form wtryskowych. Warto zapoznać się z naszą bogatą ofertą produktów.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Kompleksowy dostawca artykułów warsztatowych – chemia techniczna

Zarówno w dziedzinie budowy form wtryskowych jak i narzędzi wykrawających niezbędne są różne produkty chemiczne. Chcemy zaoszczędzić Państwu wysiłku związanego z testowaniem wielu artykułów i dostawców oraz zaoferować najlepsze rozwiązania, pochodzące z jednego źródła.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Kompleksowy dostawca artykułów warsztatowych – Technologia obróbki powierzchni

Także w zakresie techniki obróbki powierzchni oferujemy bogaty asortyment produktów. Procesy obróbcze, takie jak polerowanie na wysoki połysk lub usuwanie struktury erozyjnej, mogą być doskonale realizowane przy użyciu naszych produktów.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Elementy do zabudowy

Technika łączy hydraulicznych

Odpowiedni wąż do każdego zastosowania - w naszym asortymencie oferujemy Państwu obszerny wybór produktów do każdego zastosowania. Złączki, rozdzielacze, elementy wyposażenia i narzędzia pasujące do każdego z węży uzupełniają asortyment do montażu przewodów.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Kompleksowy dostawca artykułów warsztatowych

Jako kompleksowy dostawca narzędzi i form, nasz asortyment obejmuje szerokie spektrum produktów. Należą do nich m.in. produkty do różnorodnych procesów obróbczych, takich jak cięcie czy erodowanie.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Zmniejszenie kosztów procesu produkcji dzięki zastosowaniu narzędzi o wysokiej wydajności

Dzięki naszym wysokowydajnym rozwiertakom zapewniamy wyższe wartości skrawania i krótszy czas obróbki w porównaniu do powolnych metod standardowych. Nasza oferta wysokowydajnych wierteł jest doskonale dopasowana do wysokiej jakości materiałów stosowanych w produkcji narzędzi i form.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Elementy do zabudowy

O-ringi – prawidłowe uszczelnienie

O-ringi są komponentami, których koszty pozyskania są bardzo niewielkie. Jednak ich nieprawidłowe zastosowanie może prowadzić do przestojów w produkcji, a tym samym do kosztownych strat. Aby temu zapobiec, oprócz wyboru odpowiedniego tworzywa, z którego są wykonane, ważnym czynnikiem jest konstrukcja, wykonanie rowka oraz prawidłowy montaż, demontaż i konserwacja o-ringów.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Obróbka

Obróbka materiałów twardych w produkcji narzędzi i form

Obróbka materiałów twardych odgrywa ważną rolę w produkcji narzędzi i form, a równocześnie stanowi duże wyzwanie dla technologów. W ostatnich latach poczyniono pewne postępy w zakresie udoskonalania narzędzi do frezowania, które jako alternatywa dla czasochłonnego erodowania i szlifowania umożliwiają szybszy, bardziej precyzyjny i ekonomiczny przebieg procesu produkcji.

Czytaj dalej
Ładowanie

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja