Płyty i płaskowniki Oprawy tłoczników i wykrojników
Maksymalna wydajność dzięki standaryzacji opraw wykrojników
Wysokiej jakości normalia Meusburgera stanowią solidną bazę produkcyjną w dziedzinie budowy narzędzi. Konsekwentne stosowanie części znormalizowanych wpływa na znaczne obniżenie kosztów całkowitych.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników
Większa wydajność dzięki standaryzacji
Normalia mają ogromny wpływ na koszty opraw tłoczników. Standaryzacja zapewnia przede wszystkim wiele możliwości oszczędności − ale co dokładnie kryje się za tym stwierdzeniem?
Czytaj dalejPełny asortyment sprężyn do budowy narzędzi wykrawających
Oferujemy odpowiednią sprężynę do każdej aplikacji - od bardzo małych do bardzo dużych obciążeń. U nas znajdą Państwo również idealnie dopasowane akcesoria do bezproblemowego montażu systemowych i elastomerowych sprężyn naciskowych. Cały asortyment jest dostępny bezpośrednio z magazynu.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Odpowiedni materiał do wszelkich zastosowań w branży budowy narzędzi wykrawających
Ze względu na różne wymagania dotyczące gatunków stali stosowanych w branży budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger dysponuje dużym wyborem materiałów. Od bloków do erodowania NE, w większości pokrywających zapotrzebowanie w tej branży, poprzez różne gatunki stali hartowanych na wskroś, stal szybkotnącą i proszkową, aż po węglik spiekany.
Czytaj dalejElementy prowadzenia taśmy
Wiele komponentów narzędzia wykrawającego produkuje się często w niewielkich ilościach, w skomplikowany i kosztowny sposób - na przykład prowadzenie taśmy. Dlatego zastosowanie standardowych komponentów jest tutaj dobrym rozwiązaniem.
Czytaj dalejUchwyty narzędziowe - najważniejsze rodzaje w skrócie
Przy wyborze uchwytów narzędziowych do frezarek, zazwyczaj mamy do czynienia z szeroką gamą możliwości. Zachowanie pełnego rozeznania w tym temacie nie jest proste. Aby móc lepiej zorientować się w ofercie i ułatwić Państwu podjęcie decyzji, zestawiliśmy najważniejsze aspekty dotyczące uchwytów narzędziowych do obróbki skrawaniem.
Czytaj dalejOchrona przed korozją w produkcji narzędzi
Możliwie najlepsza ochrona przed korozją odgrywa decydującą rolę zarówno podczas przechowywania, jak i transportu narzędzi. Co jednak decyduje o dobrej ochronie antykorozyjnej? Postaramy się wyjaśnić ten temat i wskazać sposoby, jak można zwiększyć skuteczność ochrony.
Czytaj dalejFrezowanie elektrod miedzianych i materiałów aluminiowych bez przywierania
Metale nieżelazne są powszechnie stosowane w produkcji narzędzi i form. Najczęściej przetwarzane są stopy aluminium i miedzi. Charakter tych materiałów sprawia, że wiele frezów może być przyczyną wadliwej obróbki czy przywierania. Podpowiemy Państwu, na co zwrócić uwagę i jakie narzędzia skrawające najlepiej nadają się do tego typu obróbki.
Czytaj dalejWskazówki dotyczące optymalnej alokacji elementów transportowych podczas przeglądów okresowych
Bezpieczny transport ciężkich ładunków wymaga doskonale działającego sprzętu. Zużyte urządzenia podnośnikowe mogą bardzo szybko spowodować daleko idące konsekwencje, dlatego też regularne kontrole są szczególnie ważne.
Czytaj dalejUporządkowany stan magazynu dzięki nieskomplikowanemu znakowaniu materiałów
Resztki użytych materiałów lub półfabrykatów są często zwracane do magazynu bez oznakowania, co może doprowadzić do różnego typu pomyłek. Czy tego typu sytuacje są Państwu znane? Chcielibyśmy przedstawić możliwości rozwiązania tego problemu.
Czytaj dalejInnowacyjny przyrząd do gięcia blachy w celu zapewnienia optymalnych rezultatów pracy
Wyłącznie w ofercie firmy Meusburger dostępny jest element gnący E 5690, który dzięki tarciu tocznemu redukuje konieczność dokonywania przeróbek do minimum. Ponadto, możliwy jest nieograniczony skok, dzięki swobodnie zamontowanemu wałkowi.
Czytaj dalejWszystko na temat sprężyn gazowych
Wybór odpowiedniej sprężyny gazowej, przy obecnym asortymencie dostępnym na rynku, nie jest łatwy. Pojawiają się pytania takie jak: "Jakiej siły potrzebuję?", "Czy to odpowiedni rozmiar?", "Na co muszę zwrócić uwagę podczas instalacji lub konserwacji?" i wiele innych. Nasz czteroczęściowy cykl poświęcony temu tematowi ma na celu wesprzeć Państwa i ułatwić w przyszłości wybór odpowiedniej sprężyny.
Czytaj dalejPorównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników
Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.
Czytaj dalejE 5622 Prowadzenie blachy
Prowadzenie taśmy z regulowaną szerokością, obustronnie stałe
Czytaj dalejElementy zabudowy
Zaoszczędźcie Państwo czas i koszty, począwszy od projektu aż po produkcję, dzięki wykorzystaniu naszych gotowych części do zabudowy.
Czytaj dalejPrecyzyjne prowadzenie modułowe
Precyzyjne elementy prowadzenia są podstawą konstrukcji modułów narzędziowych i ma decydujący wpływ na jakość produkowanych detali.
Czytaj dalejElementy aktywne taśmy do monitorowania narzędzia
Dzięki naszym precyzyjnym urządzeniom kontrolnym można zwiększyć bezpieczeństwo procesu wykrawania. Unika się w ten sposób produkcji wadliwych detali oraz uszkodzeń narzędzia.
Czytaj dalejProwadzenie taśmy, prostokątne, sprężynowane
Nieustannie pracujemy nad dalszym udoskonalaniem produktów i nie lekceważymy interesów naszych klientów. Ma to miejsce również w przypadku tego unikatowego produktu w dziedzinie konstrukcji narzędzi wykrawających.
Czytaj dalejE 5620 Prowadzenie blachy
Prowadzenie taśmy z regulowaną szerokością i jednostronnym zawieszeniem sprężynowym
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Standaryzacja w produkcji narzędzi i form wtryskowych
W dzisiejszych czasach, standaryzacja w całym łańcuchu wartości realizowanych w przedsiębiorstwie, odgrywa decydującą rolę w osiągnięciu sukcesu firmy. W tym artykule przedstawiamy Państwu korzyści ekonomiczne wynikające ze standaryzacji oraz możliwości jej wdrażania, szczególnie w dziedzinie budowy narzędzi i form.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
Rzetelny proces odprężania gwarancją Państwa sukcesu
Pojęcie odprężania cieplnego stali nie zawsze musi oznaczać to samo - tylko prawidłowe wykonanie procesu ostatecznie przyniesie pożądany rezultat. Dlatego też Meusburger od ponad 30 lat korzysta z własnych pieców do odprężania.
Czytaj dalejArtykuły warsztatowe Elementy do zabudowy Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników
Produkty chemii technicznej
Znalezienie odpowiedniego produktu do czyszczenia, smarowania czy ochrony do konkretnego przypadku zastosowania, może być bardzo trudne i wiązać się z dużym nakładem czasu. Dzięki naszej ofercie produktów chemii technicznej mają Państwo dostęp do specjalnie dobranej gamy środków, z których od lat z powodzeniem korzysta wielu naszych klientów.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
P-Płyty
Kompletnie wykończone i odprężone cieplnie płyty nadają się do wielu zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi oraz innych precyzyjnych urządzeń i przyrządów pomiarowych.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
NE-Bloki do erodowania
Oferowane przez nas bloki do erodowania nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, mamy odpowiedni materiał do szerokiej gamy zastosowań.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Rodzaje materiałów
Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich rodzajów materiałów, które oferujemy w naszym programie standardowym. Od stali do pracy na gorąco oraz stali do nawęglania, po stal proszkową i węglik spiekany.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
SP - Oprawy precyzyjne do tłoczników i wykrojników
Przy oprawach precyzyjnych SP słupy prowadzące wbudowane są w płytę środkową, co zapewnia precyzyjne działanie systemu prowadzącego, mimo równoczesnego oddziaływania dużych sił poprzecznych. Oprawy precyzyjne dostępne są w wielkościach: od 196 196 do 496 696.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
SV-Oprawy standardowe do tłoczników i wykrojników
Oprawa standardowa proponowana jest w następujących wielkościach: od 156 156 do 696 1396.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników
Rozstawy otworów Meusburgera (budowa tłoczników i wykrojników)
Dzięki wprowadzeniu standardowych rozstawów otworów, Meusburger oferuje, zarówno w najmniejszych jak i największych wymiarach form, optymalne rozwiązania odnośnie przelotowości.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
H 3000 – innowacyjny system mocujący
Skuteczne, precyzyjne i powtarzalne - te trzy zalety najlepiej opisują nasz system mocujący H 3000. Można skrócić uciążliwy czas ustawiania wyposażenia systemu roboczego, podnosząc jednocześnie jakość produktu. Ponadto w zaledwie kilku krokach można bardzo łatwo skonfigurować H 3000 za pomocą naszego Asystenta.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników
Płyty z krawędziami odniesienia
Aby w prosty i szybki sposób dokonać ustawienia płyt ustalających tuleje i słupy, wyposażono je w równoległe krawędzie odniesienia.
Czytaj dalejStemple tnące odsadzone
Dzięki odsadzonym stemplom wykrawającym firmy Meusburger istnieje wiele możliwości indywidualnej konfiguracji konturów stempli, w zależności od potrzeb klienta. Dodatkowo wybrać można rodzaj materiału, powłoki oraz kształt głowy.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Porównanie różnych systemów mocowania stempli
Nasza bogata oferta części standardowych oferuje różne możliwości mocowania stempli - z bezpośrednim eksportem danych CAD, dostępne bezpośrednio z magazynu dla szybkiego procesu projektowania i produkcji.
Czytaj dalej