Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
The components of the profiTEMPSYSTEM are cTUVus certified (CU 72142541.01). The certification enables unrestricted and direct use, with no special approval process for the USA and Canada.
There are many good reasons why injection moulders use an external profiTEMP even if a hot runner controller is already integrated in the injection moulding machine. profiTEMP offers a modular system, with which proven PSG hot runner control technology from Meusburger is easily integrated into injection moulding machines or control cabinets. This offers advantages for you as machine manufacturer and for your customers. profiTEMP relieves your central unit and provides more performance in the application. You increase the productivity of your machines and facilities and, at the same time, you are offered reliable and field-proven control algorithms from a specialist. Your customers save space, gain user-friendliness and are ensured consistent quality of products produced.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.