Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Osoba do kontaktu z Państwem

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Narzędzi transferowych

Artykuły warsztatowe

Uchwyty narzędziowe - najważniejsze rodzaje w skrócie

Przy wyborze uchwytów narzędziowych do frezarek, zazwyczaj mamy do czynienia z szeroką gamą możliwości. Zachowanie pełnego rozeznania w tym temacie nie jest proste. Aby móc lepiej zorientować się w ofercie i ułatwić Państwu podjęcie decyzji, zestawiliśmy najważniejsze aspekty dotyczące uchwytów narzędziowych do obróbki skrawaniem.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Ochrona przed korozją w produkcji narzędzi

Możliwie najlepsza ochrona przed korozją odgrywa decydującą rolę zarówno podczas przechowywania, jak i transportu narzędzi. Co jednak decyduje o dobrej ochronie antykorozyjnej? Postaramy się wyjaśnić ten temat i wskazać sposoby, jak można zwiększyć skuteczność ochrony.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Wskazówki dotyczące optymalnej alokacji elementów transportowych podczas przeglądów okresowych

Bezpieczny transport ciężkich ładunków wymaga doskonale działającego sprzętu. Zużyte urządzenia podnośnikowe mogą bardzo szybko spowodować daleko idące konsekwencje, dlatego też regularne kontrole są szczególnie ważne.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki

Odpowiedni materiał do wszelkich zastosowań w branży budowy narzędzi wykrawających

Ze względu na różne wymagania dotyczące gatunków stali stosowanych w branży budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger dysponuje dużym wyborem materiałów. Od bloków do erodowania NE, w większości pokrywających zapotrzebowanie w tej branży, poprzez różne gatunki stali hartowanych na wskroś, stal szybkotnącą i proszkową, aż po węglik spiekany.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Uporządkowany stan magazynu dzięki nieskomplikowanemu znakowaniu materiałów

Resztki użytych materiałów lub półfabrykatów są często zwracane do magazynu bez oznakowania, co może doprowadzić do różnego typu pomyłek. Czy tego typu sytuacje są Państwu znane? Chcielibyśmy przedstawić możliwości rozwiązania tego problemu.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Porównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników

Porównanie różnych systemów mocowania stempli

Nasza bogata oferta części standardowych oferuje różne możliwości mocowania stempli - z bezpośrednim eksportem danych CAD, dostępne bezpośrednio z magazynu dla szybkiego procesu projektowania i produkcji.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Części do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

Dzięki zastosowaniu różnych elementów centrujących i dystansowych można w sposób precyzyjny i dokładny wypośrodkować i dopasować do siebie dwie połówki formy.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Elementy do zabudowy

Elementy podnoszące i utrzymujące do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

Oferowane przez nas produkty z grupy elementów podnoszących i utrzymujących zapewniają pewne podnoszenie i transport form. Produkty posiadają certyfikat CE i spełniają tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Elementy ślizgowe do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

System szybkiej wymiany Ball-Lock to standardowe rozwiązanie wykorzystywane w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych zapewniające szybką i łatwą wymianę stempli tnących. Alternatywnie oferujemy również płyty mocujące stempla wg ISO 8020.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Elementy aktywne do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

W grupie produktów elementów aktywnych znaleźć można różne profile do pozycjonowania materiału surowego oraz stemple znakujące i kontroli końcowej.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Elementy ślizgowe do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

W naszej ofercie znaleźć można różne elementy ślizgowe np.: z brązu ze smarem stałym, stalowe, a także ze stali ze spiekaną powierzchnią ślizgową.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Elementy prowadzące do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

Nasz słup prowadzący w połączeniu z tuleją prowadzącą ślizgową z brązu ze smarem stałym, nadaje się optymalnie do zastosowań w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych. System prowadzenia dostępny jest w zakresie średnic od 40 do 100 mm.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Sprężyny i akcesoria

W celu uzyskania jak największej swobody konstrukcyjnej w obrębie modułów narzędziowych zaleca się zastosowanie zawieszenia sprężynowego poprzez jednostkę prowadzącą. Ułatwia to również montaż i demontaż modułów narzędziowych.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Spieki metali w branży budowy tłoczników i wykrojników

Oprócz klasycznych materiałów, z których wykonane są elementy prowadzenia ślizgowego, takich jak stal i brąz, spiek żelaza stanowi doskonałą alternatywą w konstrukcji narzędzi do tłoczenia i wykrawania. Dzięki swojej porowatości idealnie nadaje się do zastosowania jako materiał ślizgowy. Charakteryzuje się również wysoką odpornością na zużycie oraz zapewnia znacznie lepszą eksploatację w sytuacjach awaryjnych.

Czytaj dalej

Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki

Rzetelny proces odprężania gwarancją Państwa sukcesu

Pojęcie odprężania cieplnego stali nie zawsze musi oznaczać to samo - tylko prawidłowe wykonanie procesu ostatecznie przyniesie pożądany rezultat. Dlatego też Meusburger od ponad 30 lat korzysta z własnych pieców do odprężania.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Elementy do zabudowy Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników

Produkty chemii technicznej

Znalezienie odpowiedniego produktu do czyszczenia, smarowania czy ochrony do konkretnego przypadku zastosowania, może być bardzo trudne i wiązać się z dużym nakładem czasu. Dzięki naszej ofercie produktów chemii technicznej mają Państwo dostęp do specjalnie dobranej gamy środków, z których od lat z powodzeniem korzysta wielu naszych klientów.

Czytaj dalej

Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki

P-Płyty

Kompletnie wykończone i odprężone cieplnie płyty nadają się do wielu zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi oraz innych precyzyjnych urządzeń i przyrządów pomiarowych.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki

NE-Bloki do erodowania

Oferowane przez nas bloki do erodowania nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, mamy odpowiedni materiał do szerokiej gamy zastosowań.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki

Rodzaje materiałów

Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich rodzajów materiałów, które oferujemy w naszym programie standardowym. Od stali do pracy na gorąco oraz stali do nawęglania, po stal proszkową i węglik spiekany.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Normalia do budowy narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych

Szczególnie w przypadku narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych normalia spełniać muszą wyjątkowo wysokie wymagania. Dlatego wiele oferowanych przez nas komponentów jest zgodnych z wytycznymi VDI. Dzięki takim komponentom można szybko rozpoczynać nowe projekty w przyszłości i realizować je w krótkim czasie.

Czytaj dalej

Elementy do zabudowy

Stemple tnące odsadzone

Dzięki odsadzonym stemplom wykrawającym firmy Meusburger istnieje wiele możliwości indywidualnej konfiguracji konturów stempli, w zależności od potrzeb klienta. Dodatkowo wybrać można rodzaj materiału, powłoki oraz kształt głowy.

Czytaj dalej
Ładowanie

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja