商品 21

ADP
d
l
T max.
l1
d3
WZB 10525/0,6
0.6
47
3.9
4.8
3
WZB 10525/1,0
1
47
6.5
8
3
WZB 10525/1,1
1.1
47
7.2
8.8
3
WZB 10525/1,2
1.2
52
9.0
10.8
3
WZB 10525/1,3
1.3
52
9.8
11.7
3
WZB 10525/1,4
1.4
52
10.5
12.6
3
WZB 10525/1,5
1.5
52
11.3
13.5
3
WZB 10525/1,6
1.6
52
12.0
14.4
3
WZB 10525/1,7
1.7
52
12.8
15.3
3
WZB 10525/1,8
1.8
52
13.5
16.2
3
WZB 10525/1,9
1.9
52
14.3
17.1
3
WZB 10525/2,0
2
63
15.0
18
4
WZB 10525/2,1
2.1
63
15.8
18.9
4
WZB 10525/2,2
2.2
59
16.5
19.8
4
WZB 10525/2,3
2.3
63
17.3
20.7
4
WZB 10525/2,4
2.4
63
18.0
21.6
4
WZB 10525/2,5
2.5
63
18.8
22.5
4
WZB 10525/2,6
2.6
67
19.5
23.4
4
WZB 10525/2,8
2.8
67
21.0
25.2
4
WZB 10525/2,9
2.9
67
21.8
26.1
4
WZB 10525/3,0
3
67
22.5
27
4

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance drills with special flute profile
  • Usable as pilot drill

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated