商品 7

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10233/ 3
3
140
96
100
6
36
WZB 10233/ 3,5
3.5
176
131
136
6
36
WZB 10233/ 4
4
176
130
136
6
36
WZB 10233/ 5
5
208
161
168
6
36
WZB 10233/ 6
6
240
191
200
6
36
WZB 10233/ 8
8
303
251
263
8
36
WZB 10233/10
10
371
312
327
10
40

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance drill with parabolic slot profile

Material

  • Solid carbide, TiAlN coated