标准导向系统

12 找到的产品
12 找到的产品
E 1000 双阶定位型导柱
双阶定位型导柱
960 商品
E 1002 无油槽型定位导柱
无油槽型定位导柱
220 商品
E 1002 DLC 双阶型DLC导柱
双阶型DLC导柱
458 商品
E 1010 双阶型导柱
双阶型导柱
768 商品
E 1012 DLC 单定位导柱,无油槽,DLC涂层
单定位导柱,无油槽,DLC涂层
244 商品
E 1020 双装配公差,带油槽型导柱
双装配公差,带油槽型导柱
138 商品
E 1100 双定位导套
双定位导套
180 商品
E 1105 双定位自润滑导套
双定位自润滑导套
142 商品
E 1110 单定位导套
单定位导套
198 商品
E 1115 单定位导套自润滑型
单定位导套自润滑型
145 商品
E 1127 自润滑型导套
自润滑型导套
40 商品
E 1160 双定位中心衬套
双定位中心衬套
89 商品
显示12 中的12

标准导向系统

标准导向系统用于导向两个半模。它主要由导柱、导套和精定位套组成。

高质量的导向元件完美匹配我们种类齐全的型腔板。

配有两个装配直径的导向系统

  • 通过导柱孔达到更好装配效果
  • 两种不同的孔径便于安装和拆卸

防呆设计

“3+1″原则确保半模的正确组装。安装了三个直径较大的导向元件和一个直径较小的导向元件。

Meusburger网店设计的注塑模架自动采用”3+1″原理。

DLC涂层型导向元件

由于开合模具时的摩擦,导向件会严重磨损。DLC涂层提供更好的滑动性能和耐用性。

  • 提高耐腐蚀性,延长使用寿命
  • 具有更好的干运行性能,可在无尘室内使用
  • 出色的滑动性能将磨损降至最低

提示:额外的润滑可显著延长使用寿命。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。