Ultrasonic systems

Ultrasonic systems are the solution for complex mould contours. In addition to the premium ultrasonic polishers with high polishing capacity for perfect material removal, we also offer a cost-effective alternative for working with ceramic fibre stones.

13 找到的产品
13 找到的产品
GESU 1100 超声波抛光机 36 W 产品单个图像
超声波抛光机 36 W
1 商品
GESU 1200/Set 超声波抛光机 45 W 全套
GESU 1200/Set
  • 秋季优惠活动
  • 超声波抛光机 45 W
    1 商品
    GESU 1200 超声波抛光机 45 W 产品单个图像
    超声波抛光机 45 W
    1 商品
    GESU 1300/Set Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
    Ultrasonic system 100 W
    3 商品
    GESU 1300 Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
    Ultrasonic system 100 W
    1 商品
    GESU 2100 超声波手持机 36 W 产品单个图像
    超声波手持机 36 W
    1 商品
    GESU 2200 超声波手持机 45 W 产品单个图像
    超声波手持机 45 W
    1 商品
    GESU 2305 Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300 产品单个图像
    Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300
    1 商品
    GESU 2310 Micro motor handpiece for GESU 1300 产品单个图像
    Micro motor handpiece for GESU 1300
    1 商品
    GESU 3245 36 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
    36 W 超声波手持机夹头
    2 商品
    GESU 3240 45 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
    45 W 超声波手持机夹头
    6 商品
    GESU 3252 Handpiece accessories, Nano 产品单个图像
    Handpiece accessories, Nano
    6 商品
    GK 800 器材收纳盒 产品单个图像
    器材收纳盒
    3 商品
    显示13 中的13

    商店选择

    购物车预览

    CAD 预览

    您的购物车为空。
    净额共计
    至购物车
    配置器加载时间超出预期。
    请检查您的网络连接,然后重试。

    重要提示

    您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。