Ултразвукови системи

Ултразвуковите системи са решението за сложни контури на формата. Към ултразвуковото полиране с висока производителност за перфектно отнемане ние предлагаме и евтини алтернативи за работа с керамични нишки пили.

13 Продукт/и намерени
13 Продукт/и намерени
GESU 1100 Ултразвуково полиране 36 W Единично изображение на продукта
Ултразвуково полиране 36 W
1 Артикул
GESU 1200/Set Комплект: Ултразвуково полиране 45 W Комлект
GESU 1200/Set
  • Есенна промоция
  • Комплект: Ултразвуково полиране 45 W
    1 Артикул
    GESU 1200 Ултразвуково полиране 45 W Единично изображение на продукта
    Ултразвуково полиране 45 W
    1 Артикул
    GESU 1300/Set Ултразвукова система 100 W Единично изображение на продукта
    Ултразвукова система 100 W
    3 Артикул
    GESU 1300 Ултразвукова система 100 W Единично изображение на продукта
    Ултразвукова система 100 W
    1 Артикул
    GESU 2100 Ръчна част ултразвуково полиране 36 W Единично изображение на продукта
    Ръчна част ултразвуково полиране 36 W
    1 Артикул
    GESU 2200 Ръчна част ултразвуково полиране 45 W Единично изображение на продукта
    Ръчна част ултразвуково полиране 45 W
    1 Артикул
    GESU 2305 Кабел за ръчен накрайник на ултразвуково полиране GESU 1300 Единично изображение на продукта
    Кабел за ръчен накрайник на ултразвуково полиране GESU 1300
    1 Артикул
    GESU 2310 Накрайник за микромотор за GESU 1300 Единично изображение на продукта
    Накрайник за микромотор за GESU 1300
    1 Артикул
    GESU 3245 Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 36 W Единично изображение на продукта
    Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 36 W
    2 Артикул
    GESU 3240 Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 45 W Единично изображение на продукта
    Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 45 W
    6 Артикул
    GESU 3252 Принадлежности за ръчен накрайник, Nano Единично изображение на продукта
    Принадлежности за ръчен накрайник, Nano
    6 Артикул
    GK 800 Куфар за съхранение на приспособления Единично изображение на продукта
    Куфар за съхранение на приспособления
    3 Артикул
    13 от 13 ще бъдат показани.
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
    Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.