Ultrazvučni sistem

Ultrazvučni sistemi su rešenje za komplikovante oblike. Pored ultrazvučnih jedinica velike snage za savršeno uklanjanje materijala, nudimo i ekonomičniju alternativu za rad sa turpijama od keramičkih vlakana.

13 pronađen(i) proizvod(i)
13 pronađen(i) proizvod(i)
GESU 1100 Ultrazvučna polirna mašina 36 W Pojedinačna slika proizvoda
Ultrazvučna polirna mašina 36 W
1 Stavka
GESU 1200/Set Set: Ultrazvučni aparat za poliranje 45 W Set
GESU 1200/Set
  • Specijalna jesenja ponuda
  • Set: Ultrazvučni aparat za poliranje 45 W
    1 Stavka
    GESU 1200 Ultrazvučna polirna mašina 45 W Pojedinačna slika proizvoda
    Ultrazvučna polirna mašina 45 W
    1 Stavka
    GESU 1300/Set Ultrazvučni sistem 100 W Pojedinačna slika proizvoda
    Ultrazvučni sistem 100 W
    3 Stavka
    GESU 1300 Ultrazvučni sistem 100 W Pojedinačna slika proizvoda
    Ultrazvučni sistem 100 W
    1 Stavka
    GESU 2100 Ručica za ultrazvučnu mašinu 36 W Pojedinačna slika proizvoda
    Ručica za ultrazvučnu mašinu 36 W
    1 Stavka
    GESU 2200 Ručica za ultrazvučnu mašinu 45 W Pojedinačna slika proizvoda
    Ručica za ultrazvučnu mašinu 45 W
    1 Stavka
    GESU 2305 Kabal za ručicu ultrazvučne mašine GESU 2300 Pojedinačna slika proizvoda
    Kabal za ručicu ultrazvučne mašine GESU 2300
    1 Stavka
    GESU 2310 Mikromotor-ručica za GESU 1300 Pojedinačna slika proizvoda
    Mikromotor-ručica za GESU 1300
    1 Stavka
    GESU 3245 Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 36 W Pojedinačna slika proizvoda
    Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 36 W
    2 Stavka
    GESU 3240 Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 45 W Pojedinačna slika proizvoda
    Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 45 W
    6 Stavka
    GESU 3252 Dodaci za ručicu, Nano Pojedinačna slika proizvoda
    Dodaci za ručicu, Nano
    6 Stavka
    GK 800 Kofer za odlaganje uređaja Pojedinačna slika proizvoda
    Kofer za odlaganje uređaja
    3 Stavka
    Prikazuje se 13 od 13 .

    Izbor veb-prodavnice

    Pregled korpe

    Prikaz CAD-a

    Vaša korpa je prazna.
    Ukupno neto
    Na korpu
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Važna napomena

    Artikal koji želite da konfigurišete pripada . Nakon izmena, proverite tehničku kompatibilnost svih ploča i ugradnih delova.