Ultrazvukové systémy

Ultrazvukové systémy jsou řešením u komplikovaných tvarových kontur forem. Kromě ultrazvukových jednotek s vysokým výkonem pro perfektní úběr materiálu nabízíme také cenově výhodnou alternativu pro práci s pilníky z keramických vláken.

13 produkt/-ů nalezen/-o
13 produkt/-ů nalezen/-o
GESU 1100 Ultrazvuková jednotka 36 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 1100
Ultrazvuková jednotka 36 W
1 Typ produktu
GESU 1200/Set Sada: Ultrazvuková jednotka 45 W Sada
GESU 1200/Set
Sada: Ultrazvuková jednotka 45 W
1 Typ produktu
GESU 1200 Ultrazvuková jednotka 45 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 1200
Ultrazvuková jednotka 45 W
1 Typ produktu
GESU 1300/Set Ultrazvukový systém 100 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 1300/Set
Ultrazvukový systém 100 W
3 Typ produktu
GESU 1300 Ultrazvukový systém 100 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 1300
Ultrazvukový systém 100 W
1 Typ produktu
GESU 2100 Úchop ultrazvukové jednotky 36 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 2100
Úchop ultrazvukové jednotky 36 W
1 Typ produktu
GESU 2200 Úchop ultrazvukové jednotky 45 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 2200
Úchop ultrazvukové jednotky 45 W
1 Typ produktu
GESU 2305 Kabel pro úchop ultrazvukové jednotky GESU 2300 Jednotlivý obrázek produktu
GESU 2305
Kabel pro úchop ultrazvukové jednotky GESU 2300
1 Typ produktu
GESU 2310 Mikromotor-ruční část pro GESU 1300 Jednotlivý obrázek produktu
GESU 2310
Mikromotor-ruční část pro GESU 1300
1 Typ produktu
GESU 3245 Držák nástrojů ultrazvukové jednotky 36 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 3245
Držák nástrojů ultrazvukové jednotky 36 W
2 Typ produktu
GESU 3240 Držák nástrojů ultrazvukové jednotky 45 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 3240
Držák nástrojů ultrazvukové jednotky 45 W
6 Typ produktu
GESU 3252 Příslušenství pro úchop, Nano Jednotlivý obrázek produktu
GESU 3252
Příslušenství pro úchop, Nano
6 Typ produktu
GK 800 Úložný kufr pro přístroje Jednotlivý obrázek produktu
GK 800
Úložný kufr pro přístroje
3 Typ produktu
13 z 13 zobrazeny.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.