Máquinas de polir por ultrassons

Os sistemas de ultrassons são a solução para contornos de moldes complexos. Além das máquinas de polir por ultrassons de primeira qualidade com elevada capacidade de polimento para a remoção perfeita de material, oferecemos também uma alternativa rentável para trabalhar com pedras de fibro-cerâmica.

13 produto(s) encontrado(s)
13 produto(s) encontrado(s)
GESU 1100 Máquina de polir por ultrassons 36 W Imagem única do produto
Máquina de polir por ultrassons 36 W
1 artigo(s)
GESU 1200/Set Conjunto: Máquina de polir por ultrassons 45 W Conjunto
GESU 1200/Set
  • Oferta de outono
  • Conjunto: Máquina de polir por ultrassons 45 W
    1 artigo(s)
    GESU 1200 Máquina de polir por ultrassons 45 W Imagem única do produto
    Máquina de polir por ultrassons 45 W
    1 artigo(s)
    GESU 1300/Set Jogo de: Máquina de polir por ultrassons 100 W Imagem única do produto
    Jogo de: Máquina de polir por ultrassons 100 W
    3 artigo(s)
    GESU 1300 Máquina de polir por ultrassons 100 W Imagem única do produto
    Máquina de polir por ultrassons 100 W
    1 artigo(s)
    GESU 2100 Punho ultrassons 36 W Imagem única do produto
    Punho ultrassons 36 W
    1 artigo(s)
    GESU 2200 Punho ultrassons 45 W Imagem única do produto
    Punho ultrassons 45 W
    1 artigo(s)
    GESU 2305 Cabo para punho ultrassons GESU 2300 Imagem única do produto
    Cabo para punho ultrassons GESU 2300
    1 artigo(s)
    GESU 2310 Punho de micro motor para GESU 1300 Imagem única do produto
    Punho de micro motor para GESU 1300
    1 artigo(s)
    GESU 3245 Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 36 W Imagem única do produto
    Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 36 W
    2 artigo(s)
    GESU 3240 Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 45 W Imagem única do produto
    Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 45 W
    6 artigo(s)
    GESU 3252 Acessórios de punho, Nano Imagem única do produto
    Acessórios de punho, Nano
    6 artigo(s)
    GK 800 Caixa para armazenamento de dispositivos de polir Imagem única do produto
    Caixa para armazenamento de dispositivos de polir
    3 artigo(s)
    13 de 13 apresentado

    Seleção da loja

    Construção de máquinas e de gabaritos
    Construção de máquinas e de gabaritos

    Pré-visualização do carrinho de compras

    Pré-visualização CAD

    O seu carrinho de compras está vazio.
    Total líquido
    Aceder ao carrinho de compras
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Nota importante

    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.