Ultrasonic systems

Ultrasonic systems are the solution for complex mould contours. In addition to the premium ultrasonic polishers with high polishing capacity for perfect material removal, we also offer a cost-effective alternative for working with ceramic fibre stones.

13 ürün(ler) bulundu
13 ürün(ler) bulundu
GESU 1100 Ultrasonik parlatıcı 36 W Ürün tek görseli
Ultrasonik parlatıcı 36 W
1 Öge(ler)
GESU 1200/Set Ultrasonik parlatıcı 45 W Set
GESU 1200/Set
  • Sonbahara özel teklif
  • Ultrasonik parlatıcı 45 W
    1 Öge(ler)
    GESU 1200 Ultrasonik parlatıcı 45 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik parlatıcı 45 W
    1 Öge(ler)
    GESU 1300/Set Ultrasonic system 100 W Ürün tek görseli
    Ultrasonic system 100 W
    3 Öge(ler)
    GESU 1300 Ultrasonic system 100 W Ürün tek görseli
    Ultrasonic system 100 W
    1 Öge(ler)
    GESU 2100 Ultrasonik tutucusu 36 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik tutucusu 36 W
    1 Öge(ler)
    GESU 2200 Ultrasonik tutucusu 45 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik tutucusu 45 W
    1 Öge(ler)
    GESU 2305 Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300 Ürün tek görseli
    Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300
    1 Öge(ler)
    GESU 2310 Micro motor handpiece for GESU 1300 Ürün tek görseli
    Micro motor handpiece for GESU 1300
    1 Öge(ler)
    GESU 3245 Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W
    2 Öge(ler)
    GESU 3240 Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 45 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 45 W
    6 Öge(ler)
    GESU 3252 Handpiece accessories, Nano Ürün tek görseli
    Handpiece accessories, Nano
    6 Öge(ler)
    GK 800 Cihazlar için saklama çantası Ürün tek görseli
    Cihazlar için saklama çantası
    3 Öge(ler)
    13'ün 13'ü gösterilen
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
    Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.