Ultralydsystemer

Ultralydssystemer er løsningen til komplicerede formkonturer. Udover ultralydsenheder med høj ydeevne til perfekt fjernelse, tilbyder vi også et omkostningseffektivt alternativ til at arbejde med keramikfiberfiler.

13 Produkt(er) fundet
13 Produkt(er) fundet
GESU 1100 Ultralyds enhed 36 W Produkt enkeltbillede
Ultralyds enhed 36 W
1 Vare
GESU 1200/Set Sæt: Ultralydsenhed 45 W Sæt
GESU 1200/Set
  • Efterårstilbud
  • Sæt: Ultralydsenhed 45 W
    1 Vare
    GESU 1200 Ultralyds enhed 45 W Produkt enkeltbillede
    Ultralyds enhed 45 W
    1 Vare
    GESU 1300/Set Ultralydssystem 100 W Produkt enkeltbillede
    Ultralydssystem 100 W
    3 Vare
    GESU 1300 Ultralydssystem 100 W Produkt enkeltbillede
    Ultralydssystem 100 W
    1 Vare
    GESU 2100 Ultralyds Håndstyk for 36 W Produkt enkeltbillede
    Ultralyds Håndstyk for 36 W
    1 Vare
    GESU 2200 Ultralyds Håndstyk for 45 W Produkt enkeltbillede
    Ultralyds Håndstyk for 45 W
    1 Vare
    GESU 2305 Kabel til ultralydshåndstykke GESU 2300 Produkt enkeltbillede
    Kabel til ultralydshåndstykke GESU 2300
    1 Vare
    GESU 2310 Mikromotor håndstykke til GESU 1300 Produkt enkeltbillede
    Mikromotor håndstykke til GESU 1300
    1 Vare
    GESU 3245 Værktøjsholder for Håndstyk 36 W Produkt enkeltbillede
    Værktøjsholder for Håndstyk 36 W
    2 Vare
    GESU 3240 Værktøjsholder for Håndstyk 45 W Produkt enkeltbillede
    Værktøjsholder for Håndstyk 45 W
    6 Vare
    GESU 3252 Tilbehør ultralydshåndstykke, Nano Produkt enkeltbillede
    Tilbehør ultralydshåndstykke, Nano
    6 Vare
    GK 800 Opbevarings kuffert til poleremaskiner Produkt enkeltbillede
    Opbevarings kuffert til poleremaskiner
    3 Vare
    13 af 13 bliver vist..
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
    Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.