Ultrazvočne naprave

Ultrazvočne naprave so rešitelji za zahtevne gravurne konture. Poleg ultrazvočnih enot z visoko zmogljivostjo za popolno odstranjevanje nudimo tudi stroškovno učinkovito alternativo za delo s pilami iz steklokeramičnih vlaken.

13 Izdelek/i najden/i
13 Izdelek/i najden/i
GESU 1100 Ultrazvočna enota 36 W Posamična slika izdelka
Ultrazvočna enota 36 W
1 Izdelek
GESU 1200/Set Set: Ultrazvočna enota 45 W Set
GESU 1200/Set
  • Jesenska akcija
  • Set: Ultrazvočna enota 45 W
    1 Izdelek
    GESU 1200 Ultrazvočna enota 45 W Posamična slika izdelka
    Ultrazvočna enota 45 W
    1 Izdelek
    GESU 1300/Set Ultrazvočna naprava 100 W Posamična slika izdelka
    Ultrazvočna naprava 100 W
    3 Izdelek
    GESU 1300 Ultrazvočna naprava 100 W Posamična slika izdelka
    Ultrazvočna naprava 100 W
    1 Izdelek
    GESU 2100 Ultrazvočno držalo 36 W Posamična slika izdelka
    Ultrazvočno držalo 36 W
    1 Izdelek
    GESU 2200 Ultrazvočno držalo 45 W Posamična slika izdelka
    Ultrazvočno držalo 45 W
    1 Izdelek
    GESU 2305 Kabel za ultrazvočno držalo GESU 2300 Posamična slika izdelka
    Kabel za ultrazvočno držalo GESU 2300
    1 Izdelek
    GESU 2310 Mikromotor za GESU 1300 Posamična slika izdelka
    Mikromotor za GESU 1300
    1 Izdelek
    GESU 3245 Držalo orodja za ultrazvočno enoto 36 W Posamična slika izdelka
    Držalo orodja za ultrazvočno enoto 36 W
    2 Izdelek
    GESU 3240 Držalo orodja za ultrazvočno enoto 45 W Posamična slika izdelka
    Držalo orodja za ultrazvočno enoto 45 W
    6 Izdelek
    GESU 3252 Pribor za ročno držalo, Nano Posamična slika izdelka
    Pribor za ročno držalo, Nano
    6 Izdelek
    GK 800 Kovček za shranjevanje krmilnih/ultrazvočnih enot Posamična slika izdelka
    Kovček za shranjevanje krmilnih/ultrazvočnih enot
    3 Izdelek
    Prikaz 13 od 13 izdelkov.