Sistemi ad ultrasuoni

I sistemi ad ultrasuoni sono la soluzione ideale per contorni complicati. Oltre all’unità ad ultrasuoni alta prestazione per un’asportazione perfetta, offriamo anche un’alternativa economica per la lavorazione con lime in fibra di ceramica.

13 Prodotto/i trovato/i
13 Prodotto/i trovato/i
GESU 1100 Unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
Unità ad ultrasuoni 36 W
1 Articolo/i
GESU 1200/Set Set: Unità ad ultrasuoni 45 W Set
GESU 1200/Set
  • Offerte autunnali
  • Set: Unità ad ultrasuoni 45 W
    1 Articolo/i
    GESU 1200 Unità ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
    Unità ad ultrasuoni 45 W
    1 Articolo/i
    GESU 1300/Set Set: Sistema ad ultrasuoni 100 W Immagine singola del prodotto
    Set: Sistema ad ultrasuoni 100 W
    3 Articolo/i
    GESU 1300 Sistema ad ultrasuoni 100 W Immagine singola del prodotto
    Sistema ad ultrasuoni 100 W
    1 Articolo/i
    GESU 2100 Manipolo ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
    Manipolo ad ultrasuoni 36 W
    1 Articolo/i
    GESU 2200 Manipolo ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
    Manipolo ad ultrasuoni 45 W
    1 Articolo/i
    GESU 2305 Cavo per manipolo ad ultrasuoni GESU 2300 Immagine singola del prodotto
    Cavo per manipolo ad ultrasuoni GESU 2300
    1 Articolo/i
    GESU 2310 Manipolo micromotore per GESU 1300 Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore per GESU 1300
    1 Articolo/i
    GESU 3245 Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
    Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W
    2 Articolo/i
    GESU 3240 Portautensili per unità ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
    Portautensili per unità ad ultrasuoni 45 W
    6 Articolo/i
    GESU 3252 Accessori per manipolo, Nano Immagine singola del prodotto
    Accessori per manipolo, Nano
    6 Articolo/i
    GK 800 Valigetta per dispositivi Immagine singola del prodotto
    Valigetta per dispositivi
    3 Articolo/i
    Vengono visualizzati 13 di 13 .

    Seleziona shop

    Costruzione stampi per tranciatura
    Costruzione stampi per tranciatura
    Costruzione di macchine e attrezzature
    Costruzione di macchine e attrezzature

    Anteprima del carrello

    Anteprima CAD

    Il Vostro carrello è vuoto.
    Importo totale
    Vai al carrello
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Avviso importante

    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.