Systemy ultradźwiękowe

Systemy ultradźwiękowe są rozwiązaniem dla skomplikowanych konturów form. Oprócz jednostek ultradźwiękowych o wysokiej wydajności, zapewniających doskonałe usuwanie materiału, oferujemy również niedrogą alternatywę do pracy z pilnikami z włókna ceramicznego.

13 znalezionych produktów
13 znalezionych produktów
GESU 1100 Jednostka ultradźwiękowa 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
Jednostka ultradźwiękowa 36 W
1 Art.
GESU 1200/Set Komplet: Jednostka ultradźwiękowa 45 W Zestaw
GESU 1200/Set
  • Promocja jesienna
  • Komplet: Jednostka ultradźwiękowa 45 W
    1 Art.
    GESU 1200 Jednostka ultradźwiękowa 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Jednostka ultradźwiękowa 45 W
    1 Art.
    GESU 1300/Set Urządzenia ultradźwiękowe 100 W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Urządzenia ultradźwiękowe 100 W
    3 Art.
    GESU 1300 Urządzenia ultradźwiękowe 100 W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Urządzenia ultradźwiękowe 100 W
    1 Art.
    GESU 2100 Uchwyt ultradźwiękowy 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt ultradźwiękowy 36 W
    1 Art.
    GESU 2200 Uchwyt ultradźwiękowy 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt ultradźwiękowy 45 W
    1 Art.
    GESU 2305 Kabel do uchwytu ultradzwiękowego GESU 2300 Zdjęcie pojedyncze produktu
    Kabel do uchwytu ultradzwiękowego GESU 2300
    1 Art.
    GESU 2310 Uchwyt do mikrosilnika dla GESU 1300 Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt do mikrosilnika dla GESU 1300
    1 Art.
    GESU 3245 Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 36 W
    2 Art.
    GESU 3240 Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 45 W
    6 Art.
    GESU 3252 Akcesoria do uchwytu , Nano Zdjęcie pojedyncze produktu
    Akcesoria do uchwytu , Nano
    6 Art.
    GK 800 Skrzynka na narzędzia Zdjęcie pojedyncze produktu
    Skrzynka na narzędzia
    3 Art.
    Wyświetlono 13 z 13 .

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.