ZH
模块化和精确化 — 我们模架和组件的每一项优势都将为您带来助益。
The new slide E 6100 is compact, durable and eliminates shear forces thanks to its V-shaped force application. The hardened insert can be adjusted directly to the customer’s specific contours.
Pilot pins with parabolic tip are now available as part of our existing range of pilot pins.
Ideal for fixing wire EDM contour punches. Manufacture of fixing threads is not required. The use of reference sheets makes it easy to adjust the length.
To absorb the stamping force of a cutting punch, replaces thee hardened punch backing plate. Enables easy removal of the punch, optimal force absorption and direct force application.
The guide bolt E 1562 is now available for standard system compression springs. It prevents the spring from buckling and ensures precise positioning within the die.
The E 5708 allows easy access to spring-loaded active parts with a collar from the working plane. Thanks to its space-saving design, it can be removed even in confined spaces.
Ideal for protecting gas springs and active parts during transport and storage in progressive, transfer or stamping dies.
我们为各种应用提供合适的模架,从标准模架和精密模架到双柱模架和冲压成型模架,再到小冲床用模架。此外,还可提供值得信赖的 Meusburger 板材和棒材、组件和工厂设备用品——所有产品均完美匹配。
产品概览
适用于任何冲压模架
标准和精密冲压模架凭借其可变导柱布局和坚固设计令人印象深刻,为客户提供了多种可能的组合——最大限度地提高了冲压应用的灵活性。
精确的孔型样和可靠的防呆设计确保了模具制造中最高的装配精度和可重复精度——这是始终如一的高质量冲压件和模具使用寿命的基础。
集成的基准边使模板在机器上的定位快速而精准,而排气槽则保证了使用滑动导向件时空气的可控排出。
经过去应力热处理的高品质钢材确保了稳定的材料结构,并将变形风险降至最低。由此打造出精度卓越、尺寸稳定且经久耐用的模具。
我们的冲压模架向导提供丰富选项,可逐步构建满足所有需求的冲压模架。后台值校验功能、材料选择向导以及带图解的交互式选型表等辅助工具亦可随时提供支持。只需选择冲压模架尺寸和可用区域,即可启动向导。
首先要选择上模板——带固定板或不带固定板。然后定义内模部分的理想版本。最后,选择下模板,并选择模具零件配置器是带还是不带固定板或夹具配置器垫块并确定冲压模架是否配置固定板或装夹垫块。
下一步需定义各模板类型,并指定需钻孔或不钻孔。本步骤同时选择所需材料。
最后一步可为模具组件选配最优组件——导柱、导套、导柱紧固件和固定夹。完成选择后即最终确定配置,您将获得包含CAD数据的整套冲压模架,完美契合您的需求。
在这里,您可以找到有关冲压模具制造主题的所有最新文件。
我们选择与模斯堡(Meusburger)合作,是因为我们非常欣赏双方的合作方式,也珍视与该公司建立的联系。此外,我们也十分重视其卓越的品质以及可靠且快速的交货周期。
Klaus Brebeck,TMCK 4.0 GmbH 总经理
全方位供应商
持续、稳定的供货能力
顶级品质
在线服务
个人支持
无论您需要的是全套 冲压模架、精密 导向和切割元件、工装夹具组件还是车间配件,您都能在 Meusburger 找到专业冲压模具制造所需的一切。我们的产品种类繁多,由数千种最佳搭配的物料组成。从规划阶段到精加工冲压模架,我们都会作为可靠的合作伙伴为您的项目实施提供支持。
总部中央仓库,来存放成品和主要原料。由于我们在模具和夹具制造领域拥有充足的产品存储空间,我们可以保证客户 98% 的产品现货可供。
来自Meusburger的高品质标准件为冲压、注塑模具以及工装夹具制造提供可靠的基础。
进入全新的 Meusburger 门户网站。该门户网站拥有大量新功能,为您提供众多快速实现目标的方法,而且全天候提供多达 20 种语言的服务。
我们很高兴邀请您来看看我们公司的幕后运作。首先参观我们位于霍恩埃姆斯的新展厅,亲眼目睹我们的产品和创新成果。然后参观我们位于沃尔福特的总部,亲身体验我们的工作方式。
High-quality standard parts from Meusburger provide a reliable basis for die making. With the consistent use of standard parts you can benefit from a large cost-saving potential.
Since the use of standard parts influences the costs of a die set enormously, standardisation offers abundant opportunities to save money in this area – but how exactly?
In addition to the classic materials for sliding guides such as steel and bronze, sintered iron has long been regarded as a strong alternative in die making. Thanks to its porosity, it is ideally suited for use as a slide bearing. It also offers high wear resistance and has very good emergency operating features.
This systematic coordinated hole pattern provides a continuous measuring system from the smallest through to the biggest die set.
请登录以打开文件。
购物车预览
请至少选择 1 个位置以加载预览。