Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

冲压模架

我们的冲压模具制造专用标准组件可以在短时间内直接从仓库发货。

SV/P — 标准冲压模架

我们久经考验、值得信赖的标准冲压模架,现有156×156到696×1,396毫米的尺寸规格。导柱可按照应用要求,安装于上模板或下模板。同时提供:带加工余量的SV 85衬板,由1.2379钢制成,适用于短凸模和弯曲模。

SP/P — 精密冲压模架

在我们的精密冲压模架上,导柱可安装于衬板上,从而确保导向系统切削力的最佳转换。有现货供应,尺寸从 196 x 196 毫米到 496 x 696 毫米不等。

SH — 后导向型双柱模架

我们久经考验、值得信赖的后导向型双柱模架现有126×156到396×496毫米的尺寸规格。由于使用面积大,双柱模架非常适合单冲程冲压工艺,也可作为模块化系统的基础模架。

SD — 对角导向型双柱模架

我们的双柱模架现有126×156到396×496毫米的尺寸规格。它通过导柱的对角排列提供了灵活的可用性。模架横向和纵向均可使用。

SZ — 中心导向型双柱模架

中心导向型双柱模架现有126×156到396×496毫米的尺寸规格。通过固定夹的更好排列,最大化可用宽度

SB – 冲压和成型模具

我们为您提供适用于 200 kN、300 kN 和 400 kN Bihler压机的冲压和成型模具。模具长达596 mm,有“SBH隧道切割”型及“SBP弹簧加载导板”型可供您选择。

ST – 小冲床用模架

小冲床用模架可作为装配、冲压和压制工艺的稳定基础。它采用坚稳设计,确保了绝对的稳定性,从而保障加工过程精确和可靠。该冲压模架适用于各种小冲床,用途广泛,非常适应各种生产车间应用。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.