Ürünler 6

ADP
M
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318121/ 5
M 5
10
80
5.5
8
-
3
WZB 318121/ 6
M 6
11
80
6.6
8
-
3
WZB 318121/ 8
M 8
15
100
9
12.5
-
3
WZB 318121/10
M10
18
100
11
12.5
-
3
WZB 318121/12
M12
20
100
13.5
12.5
-
3
WZB 318121/16
M16
26
192
17.5
-
MK 2
3

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • For countersinking cylinder head screws
  • Medium quality level

Material

  • HSS
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.