Ürünler 46

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
d1.1
l1.1
WZF 279963/1 / 3 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 5 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /10 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /15 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /20 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 3 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 / 5 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /10 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /15 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /20 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.5
WZF 279963/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
5
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
10
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
15
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
20
4
1.4
0.4
WZF 279963/2 / 6 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /10 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /15 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /20 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /25 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 / 6 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /10 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /15 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /20 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /25 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.6
WZF 279963/3 /10 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
10
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /15 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
15
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /20 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
20
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /30 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
30
6
2.85
0.5
WZF 279963/4 /12 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
12
6
3.85
0.7
WZF 279963/4 /15 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
15
6
3.85
0.7

Uygulama

Uygulama
P

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • With highest precision in the µ range
  • High form and radial runout accuracy
  • High-performance milling cutter for graphite material

Advantages

  • High chip removal rate in rough milling
  • Very fine cutting parameters for finish milling
  • Generous chip spaces for machining

Malzeme

  • Carbide, diamond coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.