Ürünler 4

ADP
d1
d2
Halka
l
l2
d3
d4
l5
E 2821/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
23
20
7.5
10
E 2821/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
23
20
7.5
10
E 2821/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
28
20
9
10
E 2821/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
28
20
9
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum sıcaklık: 90 °C
  • Maksimum basınç: 10 bar

Material

  • Brass (nickel-plated)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.