Ürünler 5

ADP
DN
d1
SW
l
l1
d2
d3
Tip
E 28374/ 6/1/4
6
G 1/4"
17
45
9
8.5
19.5
A
E 28374/ 9/1/4
9
G 1/4"
19
51
9
12.5
19.5
A
E 28374/ 9/3/8
9
G 3/8"
20
48
10
12.5
23.5
A
E 28374/ 9/1/2
9
G 1/2"
22
37
12
12.5
-
B
E 28374/12/1/2
12
G 1/2"
24
62
12
16.5
28.5
A

detaylar

Ürün açıklaması

  • Sealings: FKM

Material

  • 2.0401 (CuZn), nickel-plated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.