Configurator for guiding elements in mould making

As of now, the configurator for guiding elements in mould making is available in the portal. This allows you to configure standard guiding elements quickly and easily to your desired dimensions.

Our improved user interface guides you step by step through the configurator. This makes requesting or ordering guiding elements for mould making even more efficient.

Configure E 10xx and E 11xx very easily in the portal.

E 1000 Styrpelare med centreringskrage
Styrpelare med centreringskrage
E 1002 Styrpelare med centreringskrage, utan smörjspår
Styrpelare med centreringskrage, utan smörjspår
E 1002 DLC Styrpelare med centreringskrage, utan smörjspår, DLC-belagd
Styrpelare med centreringskrage, utan smörjspår, DLC-belagd
E 1010 Styrpelare utan centreringskrage
Styrpelare utan centreringskrage
E 1012 DLC Styrpelare utan centreringskrage, utan smörjspår, DLC-belagd
Styrpelare utan centreringskrage, utan smörjspår, DLC-belagd
E 1020 Styrpinne med två passningsdiam. och smörjspår
Styrpinne med två passningsdiam. och smörjspår
E 1100 Styrbussning med centreringskrage
Styrbussning med centreringskrage
E 1110 Styrbussning utan centreringskrage
Styrbussning utan centreringskrage

Your benefits at a glance

  • Direct input in the dimensional drawing
    The modifiable parameters can be easily adjusted directly in the drawing.
  • Limits are taken into account
    The configurator automatically considers appropriate limits when you enter values.
  • Direct availability of CAD data
    The CAD models for your configured items are immediately available in the portal.
  • Automatic implementation of the 3+1 principle
    Three guiding elements with a large diameter and one guiding element with a smaller diameter are installed.
  • Immediate availability information
    Upon conclusion of the configuration, you will immediately receive information on the item’s availability.
  • Directly to the order
    Configured items can be added directly to a parts list or the shopping cart.

 

Customised guide bolts and inclined pins

You can now also easily configure guide bolts and inclined pins to your desired length.

E 1035 Styrpinne med huvud, för kulstyrningsenhet
Styrpinne med huvud, för kulstyrningsenhet
E 1040 Styrpinne utan huvud, för kulstyrningsenhet
Styrpinne utan huvud, för kulstyrningsenhet
E 1030 Snedpinne med cylindriskt huvud
Snedpinne med cylindriskt huvud
E 1032 Snedpinne med koniskt huvud
Snedpinne med koniskt huvud
E 1034 Snedpinne utan huvud
Snedpinne utan huvud
E 1050 Styrpinne för utstötarstyrning
Styrpinne för utstötarstyrning

Any questions?

We provide a detailed explanation of the item configuration in our support area.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.