Il configuratore per gli elementi di guida nella costruzione stampi

Il configuratore per gli elementi di guida nella costruzione stampi è ora disponibile nel portale. In questo modo è possibile configurare in modo facile e veloce gli elementi di guida standard secondo le dimensioni desiderate.

La nostra interfaccia utente migliorata ti guida passo dopo passo attraverso il configuratore. Questo rende la richiesta e l’ordinazione degli elementi di guida per la costruzione stampi ancora più efficiente.

Configurare con pochi click le E 10xx ed E 11xx nel portale.

E 1000 Colonna di guida con collare spallata
Colonna di guida con collare spallata
E 1002 Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione
Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione
E 1002 DLC Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
E 1010 Colonna di guida con collare non spallata
Colonna di guida con collare non spallata
E 1012 DLC Colonna di guida con collare non spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
Colonna di guida con collare non spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
E 1020 Colonna con due diametri di accoppiamento e scanalature di lubrificazione
Colonna con due diametri di accoppiamento e scanalature di lubrificazione
E 1100 Boccola guida con collare spallata
Boccola guida con collare spallata
E 1110 Boccola guida non spallata
Boccola guida non spallata

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Inserimento diretto nel disegno dimensionale
    I parametri modificabili possono essere facilmente adattati direttamente nel disegno.
  • Le misure limite vengono prese in considerazione
    Il configuratore considera automaticamente le misure limite di produzione quando si inseriscono i valori.
  • Disponibilità diretta dei dati CAD
    I dati CAD degli articoli configurati sono immediatamente disponibili nel portale.
  • Implementazione automatica del principio 3+1
    Per ogni metà, vengono montati 3 elementi di guida con un diametro maggiore e un elemento di guida con un diametro più piccolo.
  • Informazioni immediate sulla disponibilità
    Al termine della configurazione, riceverai immediatamente informazioni sulla disponibilità.
  • Direttamente all’ordine
    Gli articoli configurati possono essere aggiunti direttamente ad una lista di articoli o al carrello.

 

Colonne di guida e colonne inclinate su misura

Inoltre, ora è possibile configurare facilmente le colonne di guida e le colonne inclinate nella lunghezza desiderata.

E 1035 Colonna liscia con collare per unità di guida a sfere
Colonna liscia con collare per unità di guida a sfere
E 1040 Colonna liscia per unità di guida a sfere
Colonna liscia per unità di guida a sfere
E 1030 Colonna inclinata con testa cilindrica
Colonna inclinata con testa cilindrica
E 1032 Colonna inclinata con testa conica
Colonna inclinata con testa conica
E 1034 Colonna inclinata senza testa
Colonna inclinata senza testa
E 1050 Colonna di guida per dispositivo di estrazione
Colonna di guida per dispositivo di estrazione

Ancora domande?

Nella nostra sezione di assistenza, ti spieghiamo passo dopo passo come assemblare l’articolo desiderato.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.