Configurateur d’éléments de guidage dans la construction de moules

Désormais, le configurateur d’éléments de guidage dans la construction de moules est à votre disposition sur le portail. Vous pouvez ainsi configurer rapidement et facilement des éléments de guidage standard aux dimensions de votre choix.

L’interface utilisateur améliorée vous conduira pas à pas à travers le configurateur. Demander et commander les éléments de guidage standard pour la construction de moules deviennent ainsi encore plus efficaces.

Configurez désormais E 10xx et E 11xx très facilement sur le portail.

E 1000 Colonne de guidage épaulée avec recentrage
Colonne de guidage épaulée avec recentrage
E 1002 Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage
Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage
E 1002 DLC Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
E 1010 Colonne de guidage épaulée sans recentrage
Colonne de guidage épaulée sans recentrage
E 1012 DLC Colonne de guidage épaulée sans recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
Colonne de guidage épaulée sans recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
E 1020 Colonne de guidage avec deux diamètres d’ajustage et rainures de graissage
Colonne de guidage avec deux diamètres d’ajustage et rainures de graissage
E 1100 Douille de guidage avec recentrage
Douille de guidage avec recentrage
E 1110 Douille de guidage sans recentrage
Douille de guidage sans recentrage

Principaux avantages

  • Saisie directement dans le plan
    Les paramètres modifiables peuvent être facilement adaptés directement dans le plan.
  • Prise en compte de valeurs limites
    Lors de la saisie des valeurs dans le configurateur, des valeurs limites appropriées sont automatiquement prises en compte.
  • Disponibilité directe des données CAD
    Les données CAD des articles que vous avez configurés sont immédiatement disponibles sur le portail.
  • Réalisation automatique du principe 3+1
    Trois éléments de guidage d’un diamètre plus grand et un élément de guidage d’un diamètre plus petit sont montés respectivement.
  • Renseignement immédiat sur la disponibilité
    Une fois la configuration terminée, vous recevrez immédiatement des informations sur la disponibilité.
  • Directement vers la commande
    Les articles configurés peuvent être directement ajoutés à une nomenclature ou au panier.

 

Colonnes de guidage et doigts de démoulage sur mesure

De plus, vous pouvez dès maintenant configurer très facilement les colonnes de guidage et les doigts de démoulage à la longueur de votre choix.

E 1035 Colonne avec tête pour unité de guidage à billes
Colonne avec tête pour unité de guidage à billes
E 1040 Colonne sans tête pour unité de guidage à billes
Colonne sans tête pour unité de guidage à billes
E 1030 Doigt de démoulage à tête cylindrique
Doigt de démoulage à tête cylindrique
E 1032 Doigt de démoulage à tête conique
Doigt de démoulage à tête conique
E 1034 Doigt de démoulage sans tête
Doigt de démoulage sans tête

Vous avez encore des questions ?

Dans notre section support, nous vous fournissons des explications détaillées quant à la configuration de votre article souhaité.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.