Configurator for guiding elements in mould making

As of now, the configurator for guiding elements in mould making is available in the portal. This allows you to configure standard guiding elements quickly and easily to your desired dimensions.

Our improved user interface guides you step by step through the configurator. This makes requesting or ordering guiding elements for mould making even more efficient.

Configure E 10xx and E 11xx very easily in the portal.

E 1000 Føringssøjle med centrerbund
Føringssøjle med centrerbund
E 1002 Føringssøjle med centrerbund
Føringssøjle med centrerbund
E 1002 DLC Søjle med centrerbund, uden smørriller, med DLC - belægning
Søjle med centrerbund, uden smørriller, med DLC - belægning
E 1010 Føringssøjle uden centrerbund
Føringssøjle uden centrerbund
E 1012 DLC Søjle med flad bund, uden smørriller, med DLC - belægning
Søjle med flad bund, uden smørriller, med DLC - belægning
E 1020 Føringsbolte med to pasdiametre og smørekanaler
Føringsbolte med to pasdiametre og smørekanaler
E 1100 Føringselement  med centrerbund
Føringselement med centrerbund
E 1110 Føringselement  uden centrerbund
Føringselement uden centrerbund

Your benefits at a glance

  • Direct input in the dimensional drawing
    The modifiable parameters can be easily adjusted directly in the drawing.
  • Limits are taken into account
    The configurator automatically considers appropriate limits when you enter values.
  • Direct availability of CAD data
    The CAD models for your configured items are immediately available in the portal.
  • Automatic implementation of the 3+1 principle
    Three guiding elements with a large diameter and one guiding element with a smaller diameter are installed.
  • Immediate availability information
    Upon conclusion of the configuration, you will immediately receive information on the item’s availability.
  • Directly to the order
    Configured items can be added directly to a parts list or the shopping cart.

 

Customised guide bolts and inclined pins

You can now also easily configure guide bolts and inclined pins to your desired length.

E 1035 Føringsbolte med bund for kugleføring
Føringsbolte med bund for kugleføring
E 1040 Føringsbolte uden bund for kugleføring
Føringsbolte uden bund for kugleføring
E 1030 Skrå bolt med cylindrisk bund
Skrå bolt med cylindrisk bund
E 1032 Skrå bolt med konisk krave
Skrå bolt med konisk krave
E 1034 Skrå bolt uden krave
Skrå bolt uden krave
E 1050 Føringsbolte for udstøderføring
Føringsbolte for udstøderføring

Any questions?

We provide a detailed explanation of the item configuration in our support area.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.