Configurator for guiding elements in mould making

As of now, the configurator for guiding elements in mould making is available in the portal. This allows you to configure standard guiding elements quickly and easily to your desired dimensions.

Our improved user interface guides you step by step through the configurator. This makes requesting or ordering guiding elements for mould making even more efficient.

Configure E 10xx and E 11xx very easily in the portal.

E 1000 Coloană de ghidare cu coadă centrare
Coloană de ghidare cu coadă centrare
E 1002 Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale de ungere
Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale de ungere
E 1002 DLC Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
E 1010 Coloană de ghidare fără coadă de centrare
Coloană de ghidare fără coadă de centrare
E 1012 DLC Coloană de ghidare fără coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
Coloană de ghidare fără coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
E 1020 Bolț de ghidare cu două diametre de montare
Bolț de ghidare cu două diametre de montare
E 1100 Bucşă de ghidare cu coadă de centrare
Bucşă de ghidare cu coadă de centrare
E 1110 Bucşă de ghidare fără coadă de centrare
Bucşă de ghidare fără coadă de centrare

Your benefits at a glance

  • Direct input in the dimensional drawing
    The modifiable parameters can be easily adjusted directly in the drawing.
  • Limits are taken into account
    The configurator automatically considers appropriate limits when you enter values.
  • Direct availability of CAD data
    The CAD models for your configured items are immediately available in the portal.
  • Automatic implementation of the 3+1 principle
    Three guiding elements with a large diameter and one guiding element with a smaller diameter are installed.
  • Immediate availability information
    Upon conclusion of the configuration, you will immediately receive information on the item’s availability.
  • Directly to the order
    Configured items can be added directly to a parts list or the shopping cart.

 

Customised guide bolts and inclined pins

You can now also easily configure guide bolts and inclined pins to your desired length.

E 1035 Bolț de ghidare cu guler, pentru bucşe cu bile
Bolț de ghidare cu guler, pentru bucşe cu bile
E 1040 Bolț de ghidare fără guler, pentru bucşe cu bile
Bolț de ghidare fără guler, pentru bucşe cu bile
E 1030 Bolț înclinat cu guler cilindric
Bolț înclinat cu guler cilindric
E 1032 Bolț înclinat cu guler conic
Bolț înclinat cu guler conic
E 1034 Bolț înclinat fără guler
Bolț înclinat fără guler
E 1050 Bolţ de ghidare pentru acţionare extracţie
Bolţ de ghidare pentru acţionare extracţie

Any questions?

We provide a detailed explanation of the item configuration in our support area.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.